(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุที่ใช้มีความต้านทานแรงดึงอย่างน้อย 250 N/mm^2
· สามารถสั่งผลิตขึ้นรูปเพลาด้วยเครื่องจักรแบบกำหนดเองได้เช่นกัน โปรดทราบว่า ผู้ผลิตยังรับคำสั่งซื้อแบบกำหนดเองตามความต้องการของลูกค้าสำหรับการเพิ่มรูในชนิด AH-R เพื่อหยุดการหมุน
รหัสสินค้า |
---|
AHRS63C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | การเจาะรูส่วนการติดตั้ง | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทด้ามจับ | วัสดุตัวจับชิ้นงาน | พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | d (Ø) | การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน | งานเพิ่มเติม | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,140.79 ฿ 607.13 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ประเภทของมือจับ | ขึ้นลาย | วัสดุของวัสดุด้ามจับ | อะลูมิเนียม | พื้นผิวของมือจับ | อะโนไดซ์สีดำ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AHRS63C ในชุด พวงมาลัยมือหมุน อะลูมิเนียม ขนาดเล็ก (AH, AHG, AHR, AHRS)
รหัสสินค้า |
---|
AH32R |
AH32R-2M |
AH32R-M |
AHRS63C-T10 |
AHRS63C-T12 |
AHRS63C-T16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | การเจาะรูส่วนการติดตั้ง | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทด้ามจับ | วัสดุตัวจับชิ้นงาน | พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | d (Ø) | การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน | งานเพิ่มเติม | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 418.07 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 22 | 16 | 8 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 764.46 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - | ||
฿ 610.51 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 22 | 16 | 8 | ไม่ | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 1,417.42 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M10 | ||
฿ 1,417.42 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M12 | ||
฿ 1,417.42 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง