1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุน อะลูมิเนียม ขนาดเล็ก (AH, AHG, AHR, AHRS) (รหัสสินค้า)

HANDWHEELS

พวงมาลัยมือหมุน อะลูมิเนียม ขนาดเล็ก (AH, AHG, AHR, AHRS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 418.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุที่ใช้มีความต้านทานแรงดึงอย่างน้อย 250 N/mm^2
· สามารถสั่งผลิตขึ้นรูปเพลาด้วยเครื่องจักรแบบกำหนดเองได้เช่นกัน โปรดทราบว่า ผู้ผลิตยังรับคำสั่งซื้อแบบกำหนดเองตามความต้องการของลูกค้าสำหรับการเพิ่มรูในชนิด AH-R เพื่อหยุดการหมุน

รหัสสินค้า
AHRS63C SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
การเจาะรูส่วนการติดตั้ง ตัวจับชิ้นงาน ประเภทด้ามจับ วัสดุตัวจับชิ้นงาน พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
d
(Ø)
การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน งานเพิ่มเติม ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ

฿ 1,140.79

฿ 607.13

HANDWHEELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1063รูกลม (หลุมตาบอด)การมี[หมุน] ประเภทการหมุน[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่32275ไม่ไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของมือจับ ขึ้นลาย วัสดุของวัสดุด้ามจับ อะลูมิเนียม พื้นผิวของมือจับ อะโนไดซ์สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AHRS63C ในชุด พวงมาลัยมือหมุน อะลูมิเนียม ขนาดเล็ก (AH, AHG, AHR, AHRS)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AH32R
AH32R-2M
AH32R-M
AHRS63C-T10
AHRS63C-T12
AHRS63C-T16
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
การเจาะรูส่วนการติดตั้ง ตัวจับชิ้นงาน ประเภทด้ามจับ วัสดุตัวจับชิ้นงาน พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
d
(Ø)
การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน งานเพิ่มเติม ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ

฿ 418.07

1 ชิ้น 7 วัน 1032รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )ไม่ (ไม่มีรูยึด)---22168ไม่ไม่มี-

฿ 764.46

1 ชิ้น 9 วัน 1032รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )ไม่ (ไม่มีรูยึด)-------รูกดสกรู 2 รู-

฿ 610.51

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1032รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )ไม่ (ไม่มีรูยึด)---22168ไม่รูกดสกรู 1 รู-

฿ 1,417.42

1 ชิ้น 9 วัน 1063รูกลม (หลุมตาบอด)การมี[หมุน] ประเภทการหมุน[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่32275ไม่ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุM10

฿ 1,417.42

1 ชิ้น 10 วัน 1063รูกลม (หลุมตาบอด)การมี[หมุน] ประเภทการหมุน[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่32275ไม่ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุM12

฿ 1,417.42

1 ชิ้น 9 วัน 1063รูกลม (หลุมตาบอด)การมี[หมุน] ประเภทการหมุน[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่32275ไม่ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุM16