1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านควบคุม (CL)

ก้านควบคุม (CL)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 742.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อใช้ CLB ที่เป็นอุปกรณ์เสริม คุณจะสามารถใช้วิธีการสแน็ปด้วยด้ามจับก้านนี้ได้ด้วย

[คุณสมบัติ]
· รูบอสสามารถปิดได้อย่างง่ายดายด้วยแผ่นเพลทตรงกลางหลังจากติดตั้ง
· สามารถติดตั้งบอลและสปริงเสริมได้ และใช้วิธีการสแน็ปได้
· จัดเตรียมร่องสำหรับสแน็ปพินไว้ในตัวบอส เพื่อจำกัดมุมทำงานของก้านไว้ที่ 125 ± 1°
· สำหรับมือจับ จะใช้ชนิด PG

รหัสสินค้า
CL37
CL45
CL54
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มุม ก้านโยก
(RAD)

฿ 742.58

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 1081825

฿ 946.83

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10108820

฿ 1,184.33

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 101271020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทำงาน ชนิดการทำงาน ไม่ ทิศทางการทำงาน ตามแนวนอน
รูปทรง ด้วยการ ตัวจับชิ้นงาน รูปทรงก้านโยกพร้อมลูกบิด ก้านโยก เดียว ประเภทส่วนติดตั้ง รูกลม
ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก โพลีเอไมด์ ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ วัสดุลูกบิด ฟีนอล กระบวนการเตรียมผิวของลูกบิด ไม่
เกลียวใน การประมวลผล รูกลม รูแม่นยำ สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ