(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านแคมสำหรับขันและคลายสกรูโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเสริม
[คุณสมบัติ]
· ด้ามขันล็อคถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยการโยกมือจับขึ้นลง
· ตำแหน่งของมือจับด้ามขันล็อคส่วนแกนสามารถปรับหมุนไปยังทิศทางที่ต้องการได้
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้ขันสกรูของสิ้นส่วนที่อยู่ในตำแหน่งสูง
Drawing แสดงโครงร่างทั่วไป
Drawing แสดงโครงร่างของชนิดมีรูต๊าป
Drawing แสดงโครงร่างของชนิดสตัด
ขนาด | E | H1 | R (±1) | A | D | M | B | T | H | D1 | C | แรงยึดแคลมป์ F (kN) | โหลดน้ำหนักที่มือจับ FH (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCL KCLS KCL-SUS KCLF | 03 | 1 | 9 | 36.2 | 14.4 | 12 | M3 × 0.5 | 41.7 | 11.5 | 13 | 6 | 0.5 | 1.5 | 90 |
04 A | M6 × 0.7 | |||||||||||||
04 | 1 | 11.2 | 52.3 | 18 | 15.5 | M6 × 0.7 | 59 | 13 | 17 | 8 | 2 | 2.5 | 100 | |
05 A | M6 × 0.8 | |||||||||||||
05 | 1.2 | 14.5 | 70.4 | 21.5 | 18 | M6 × 0.8 | 79.2 | 15 | 22 | 9 | 3 | 4 | 120 | |
06 | M6 × 1 | |||||||||||||
08 | 1.5 | 18 | 96 | 33.2 | 27 | M6 × 1.25 | 108 | 24 | 28.5 | 11 | 5 | 8 | 350 | |
10 | M10 × 1.5 |
KCL | KCLS | KCL-SUS | |||
---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) |
KCL03 | 15 | KCLS03 | 8 | — | — |
KCL04A | 11 | KCLS04A | — | — | |
KCL04 | 16 | KCLS04 | 12 | — | — |
KCL05A | 18 | KCLS05A | 19 | — | — |
KCL05 | 29 | KCLS05 | 34 | KCL05-SUS | 62 |
KCL06 | KCLS06 | 35 | KCL06-SUS | ||
KCL08 | 91 | KCLS08 | 99 | KCL08-SUS | 217 |
KCL | KCLS | KCL-SUS | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | |
KCL05 × 20 | 35 | KCLS05 × 20 | 39 | KCL05 × 20-SUS | 68 | 20 |
KCL05 × 30 | 36 | KCLS05 × 30 | KCL05 × 30-SUS | 69 | 30 | |
KCL05 × 40 | 37 | KCLS05 × 40 | 40 | KCL05 × 40-SUS | 70 | 40 |
KCL05 × 50 | 38 | KCLS05 × 50 | KCL05 × 50-SUS | 71 | 50 | |
KCL06 × 20 | 37 | KCLS06 × 20 | 41 | KCL06 × 20-SUS | 70 | 20 |
KCL06 × 30 | 39 | KCLS06 × 30 | 42 | KCL06 × 30-SUS | 72 | 30 |
KCL06 × 40 | 41 | KCLS06 × 40 | 44 | KCL06 × 40-SUS | 74 | 40 |
KCL06 × 50 | 43 | KCLS06 × 50 | 42 | KCL06 × 50-SUS | 76 | 50 |
KCL08 × 25 | 108 | KCLS08 × 25 | 115 | KCL08 × 25-SUS | 234 | 25 |
KCL08 × 30 | 109 | KCLS08 × 30 | KCL08 × 30-SUS | 235 | 30 | |
KCL08 × 40 | 111 | KCLS08 × 40 | 118 | KCL08 × 40-SUS | 237 | 40 |
KCL08 × 50 | 113 | KCLS08 × 50 | 120 | KCL08 × 50-SUS | 239 | 50 |
KCL10 × 25 | 112 | KCLS10 × 25 | 121 | KCL10 × 25-SUS | 238 | 25 |
KCL10 × 30 | 114 | KCLS10 × 30 | 128 | KCL10 × 30-SUS | 240 | 30 |
KCL10 × 40 | 119 | KCLS10 × 40 | KCL10 × 40-SUS | 245 | 40 | |
KCL10 × 50 | 124 | KCLS10 × 50 | 132 | KCL10 × 50-SUS | 250 | 50 |
KCLF | L | |
---|---|---|
รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | |
KCLF03 ×10 | 9 | 10 |
KCLF03 ×15 | 15 | |
KCLF03 ×30 | 12 | 30 |
KCLF04A × 10 | 9 | 10 |
KCLF04A × 15 | 10 | 15 |
KCLF04A × 30 | 30 | |
KCLF04 ×15 | 19 | 15 |
KCLF04 ×20 | 20 | |
KCLF04 ×30 | 20 | 30 |
KCLF05A × 20 | 22 | 20 |
KCLF05A × 30 | 21 | 30 |
KCLF05A × 40 | 40 | |
KCLF05A × 50 | 26 | 50 |
KCLF05 ×20 | 37 | 20 |
KCLF05 ×30 | 40 | 30 |
KCLF05 ×40 | 40 | |
KCLF05 ×50 | 41 | 50 |
KCLF | L | |
---|---|---|
รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | |
KCLF06 × 20 | 41 | 20 |
KCLF06 × 30 | 42 | 30 |
KCLF06 × 40 | 40 | |
KCLF06 × 50 | 50 | |
KCLF08 × 25 | 115 | 25 |
KCLF08 × 30 | 114 | 30 |
KCLF08 × 40 | 118 | 40 |
KCLF08 × 50 | 121 | 50 |
KCLF10 × 25 | 119 | 25 |
KCLF10 × 30 | 128 | 30 |
KCLF10 × 40 | 130 | 40 |
KCLF10 × 50 | 133 | 50 |
1. พับด้ามจับไปทางด้านที่ยึดจับจนสุด แล้วขันเข้าไปในรูสกรูที่ตรงกัน
2. หมุนด้ามจับไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
3. พับด้ามจับไปทางด้านที่ไม่ได้ยึดจับจนสุด แล้วปรับมุมของด้ามจับให้อยู่ใน ตำแหน่งที่ต้องการด้วยไขควงหัวแบน
รหัสสินค้า |
---|
KCL08X40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แรงขันแน่น (N) | เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย | เกลียวใน การประมวลผล รูกลม | ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 849.17 ฿ 509.67 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 96 | อะลูมิเนียม | แปรงทาสี ฝุ่น | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | M8 | 40 | 8000 | ไม่มี | - | 3 | สีดำ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภทแคลมป์ยึด | กลไกลูกเบี้ยว | ทิศทางการทำงาน | แนวตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงตัว L | รูปร่างก้านหนีบรูปตัว L | ไม่มี สกรูตัวหนอน | สกรูปรับระดับรับสำหรับช่องว่าง | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KCL08X40 ในชุด ด้ามขันล็อค (KCL, KCLS, KCLF)
รหัสสินค้า |
---|
KCL05 |
KCL05-SUS |
KCL05A |
KCL08X40-SUS |
KCL08X50 |
KCL08X50-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แรงขันแน่น (N) | เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย | เกลียวใน การประมวลผล รูกลม | ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 536.55 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวใน | 70.4 | อะลูมิเนียม | แปรงทาสี ฝุ่น | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | M5 | - | 4000 | - | ลำแสงทะลุ | 2.4 | สีดำ | ||
฿ 1,770.01 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 70.4 | [สเตนเลส] สแตนเลส | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M5 | - | 4000 | - | ลำแสงทะลุ | 2.4 | เงิน | ||
฿ 657.40 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 52.3 | อะลูมิเนียม | แปรงทาสี ฝุ่น | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | M5 | - | 2500 | - | ลำแสงทะลุ | 2 | สีดำ | ||
฿ 2,734.42 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 96 | [สเตนเลส] สแตนเลส | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M8 | 40 | 8000 | ไม่มี | - | 3 | เงิน | ||
฿ 787.78 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 96 | อะลูมิเนียม | แปรงทาสี ฝุ่น | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | M8 | 50 | 8000 | ไม่มี | - | 3 | สีดำ | ||
฿ 2,734.73 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 96 | [สเตนเลส] สแตนเลส | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M8 | 50 | 8000 | ไม่มี | - | 3 | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง