1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดแบบมีฟันทำเอง (SMFK)

ปุ่มบิดแบบมีฟันทำเอง (SMFK)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้โบลท์หกเหลี่ยมและนัทหกเหลี่ยมที่มีจำหน่ายทั่วไป เพื่อให้สามารถผลิตปุ่มบิดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

รหัสสินค้า
SMFK30M6SALE
SMFK40M8
SMFK50M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 176.33

฿ 121.32

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1063421

฿ 204.82

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1084226

฿ 227.61

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10105332

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง รูกลม ความยาวส่วนติดตั้งL(มิลลิเมตร) 5 ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แบบกลม
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ ประเภทของรูปทรงกลม รูปทรง ทรงกระบอก วัสดุส่วนติดตั้ง โพลีเอไมด์
ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร ไม่ ขัดเงา 4 ด้าน ลักยิ้ม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม รูตาบอด กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำด้าน สีของ ฝาครอบ กลาง สีเทา