1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดรูปดาวแบบนิ่ม (STK-SOFT)

ปุ่มบิดรูปดาวแบบนิ่ม (STK-SOFT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 293.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีมือจับรูปดาวที่จับง่ายและให้ความรู้สึกนุ่มนวล

[คุณสมบัติ]
· ส่วนมือจับเป็นปุ่มบิดสัมผัสนุ่มหุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPE)
- ให้ความรู้สึกนุ่ม ไม่ทำให้เมื่อยล้า

รหัสสินค้า
STK43AX25SOFT
STK43AX30SOFT
STK43SOFT
STK43X16SOFT
STK43X20SOFT
STK43X25SOFT
STK53ASOFT
STK53SOFT
STK53X20SOFT
STK53X30SOFT
STK66SOFT
STK66X20SOFT
STK77SOFT
STK77X30SOFT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 294.63

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไม่ชุบสังกะสี4329สีดำด้าน

฿ 294.78

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-[อื่น ๆ] แมตต์สีดำชุบสังกะสี---

฿ 294.63

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวใน13ทองเหลือง-รูตาบอดไม่ไม่4329สีดำด้าน

฿ 293.99

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไม่ชุบสังกะสี4329สีดำด้าน

฿ 316.08

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไม่ชุบสังกะสี4329สีดำด้าน

฿ 294.94

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไม่ชุบสังกะสี4329สีดำด้าน

฿ 315.39

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8เกลียวใน-ทองเหลือง-รูตาบอด[อื่น ๆ] แมตต์สีดำชุบสังกะสี---

฿ 315.85

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวใน17ทองเหลือง-รูตาบอดไม่ไม่5334สีดำด้าน

฿ 312.23

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไม่ชุบสังกะสี5334สีดำด้าน

฿ 330.87

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ไม่ชุบสังกะสี5334สีดำด้าน

฿ 463.43

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวใน-ทองเหลือง-รูตาบอด[อื่น ๆ] แมตต์สีดำชุบสังกะสี---

฿ 422.62

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-[อื่น ๆ] แมตต์สีดำชุบสังกะสี---

฿ 502.01

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12เกลียวใน-ทองเหลือง-รูตาบอด[อื่น ๆ] แมตต์สีดำชุบสังกะสี---

฿ 464.83

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-[อื่น ๆ] แมตต์สีดำชุบสังกะสี---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปหลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน + การเคลือบผิว เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเม อร์ (TPE) รูปหลายเหลี่ยม, ชนิด รูปห้าเหลี่ยม
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่