1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกวิศวกรรมแบบกลม (NRP, RP) (รหัสสินค้า)

พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกวิศวกรรมแบบกลม (NRP, RP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 519.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกการออกแบบมาตรฐาน สามารถใช้กับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่หลากหลาย มีหรือไม่มี พวงมาลัยมือหมุนก็ได้

รหัสสินค้า
NRP315-SUS-HN20
NRP315-SUS-HN21
NRP315-SUS-HN22
NRP315-SUS-HN23
NRP315-SUS-HN24
NRP315-SUS-HN25
NRP315-SUS-HN26
NRP315-SUS-HN28
NRP315-SUS-HN30
NRP315-SUS-HN32
NRP315-SUS-HN35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
วัสดุของวัสดุด้ามจับ การเจาะรูส่วนการติดตั้ง ตัวจับชิ้นงาน ประเภทด้ามจับ วัสดุตัวจับชิ้นงาน พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน เม็ดมีด วัสดุ งานเพิ่มเติม กดขนาดรู สกรู ขนาดรู แบบเหลี่ยม ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ ขนาดเกลียว

฿ 5,866.55

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10315[เหล็กกล้า] 00016รูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---7054ไม่SUS303รูเพลา---มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจาก SUS)

฿ 5,866.55

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10315[เหล็กกล้า] 00016รูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---7054ไม่SUS303รูเพลา---มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจาก SUS)

฿ 5,866.55

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10315[เหล็กกล้า] 00016รูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---7054ไม่SUS303รูเพลา---มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจาก SUS)

฿ 5,866.55

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10315[เหล็กกล้า] 00016รูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---7054ไม่SUS303รูเพลา---มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจาก SUS)

฿ 5,866.55

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10315[เหล็กกล้า] 00016รูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---7054ไม่SUS303รูเพลา---มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจาก SUS)

฿ 5,866.55

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10315[เหล็กกล้า] 00016รูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---7054ไม่SUS303รูเพลา---มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจาก SUS)

฿ 5,866.55

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10315[เหล็กกล้า] 00016รูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---7054ไม่SUS303รูเพลา---มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจาก SUS)

฿ 5,866.55

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10315[เหล็กกล้า] 00016รูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---7054ไม่SUS303รูเพลา---มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจาก SUS)

฿ 5,866.55

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10315[เหล็กกล้า] 00016รูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---7054ไม่SUS303รูเพลา---มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจาก SUS)

฿ 5,866.55

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10315[เหล็กกล้า] 00016รูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---7054ไม่SUS303รูเพลา---มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจาก SUS)

฿ 5,866.55

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10315[เหล็กกล้า] 00016รูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---7054ไม่SUS303รูเพลา---มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจาก SUS)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของมือจับ ผักบุ้ง พื้นผิวของมือจับ ไม่