(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกการออกแบบมาตรฐาน สามารถใช้กับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่หลากหลาย มีหรือไม่มี พวงมาลัยมือหมุนก็ได้
รหัสสินค้า |
---|
NRP250-HN20 |
NRP250-HN21 |
NRP250-HN22 |
NRP250-HN23 |
NRP250-HN24 |
NRP250-HN25 |
NRP250-HN26 |
NRP250-HN28 |
NRP250-HN30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | วัสดุของวัสดุด้ามจับ | การเจาะรูส่วนการติดตั้ง | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทด้ามจับ | วัสดุตัวจับชิ้นงาน | พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน | เม็ดมีด วัสดุ | งานเพิ่มเติม | กดขนาดรู สกรู | ขนาดรู แบบเหลี่ยม | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,072.26 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] 00016 | รูกลม (รูทะลุ) | ไม่ (พร้อมรูยึด) | - | - | - | 62 | 44 | ไม่ | วัสดุ FC | รูเพลา | - | - | - | มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจากโลหะหล่อ) | ||
฿ 2,072.26 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] 00016 | รูกลม (รูทะลุ) | ไม่ (พร้อมรูยึด) | - | - | - | 62 | 44 | ไม่ | วัสดุ FC | รูเพลา | - | - | - | มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจากโลหะหล่อ) | ||
฿ 2,072.26 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] 00016 | รูกลม (รูทะลุ) | ไม่ (พร้อมรูยึด) | - | - | - | 62 | 44 | ไม่ | วัสดุ FC | รูเพลา | - | - | - | มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจากโลหะหล่อ) | ||
฿ 2,072.26 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] 00016 | รูกลม (รูทะลุ) | ไม่ (พร้อมรูยึด) | - | - | - | 62 | 44 | ไม่ | วัสดุ FC | รูเพลา | - | - | - | มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจากโลหะหล่อ) | ||
฿ 2,072.26 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] 00016 | รูกลม (รูทะลุ) | ไม่ (พร้อมรูยึด) | - | - | - | 62 | 44 | ไม่ | วัสดุ FC | รูเพลา | - | - | - | มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจากโลหะหล่อ) | ||
฿ 2,072.26 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] 00016 | รูกลม (รูทะลุ) | ไม่ (พร้อมรูยึด) | - | - | - | 62 | 44 | ไม่ | วัสดุ FC | รูเพลา | - | - | - | มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจากโลหะหล่อ) | ||
฿ 2,072.26 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] 00016 | รูกลม (รูทะลุ) | ไม่ (พร้อมรูยึด) | - | - | - | 62 | 44 | ไม่ | วัสดุ FC | รูเพลา | - | - | - | มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจากโลหะหล่อ) | ||
฿ 2,072.26 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] 00016 | รูกลม (รูทะลุ) | ไม่ (พร้อมรูยึด) | - | - | - | 62 | 44 | ไม่ | วัสดุ FC | รูเพลา | - | - | - | มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจากโลหะหล่อ) | ||
฿ 2,072.26 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] 00016 | รูกลม (รูทะลุ) | ไม่ (พร้อมรูยึด) | - | - | - | 62 | 44 | ไม่ | วัสดุ FC | รูเพลา | - | - | - | มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด ER (ทำจากโลหะหล่อ) |
กำลังโหลด …
ประเภทของมือจับ | ผักบุ้ง | พื้นผิวของมือจับ | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง