1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกวิศวกรรมแบบกลม (NRP, RP) (รหัสสินค้า)

HANDWHEELS

พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกวิศวกรรมแบบกลม (NRP, RP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 519.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกการออกแบบมาตรฐาน สามารถใช้กับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่หลากหลาย มีหรือไม่มี พวงมาลัยมือหมุนก็ได้

รหัสสินค้า
NRP200-H22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
วัสดุของวัสดุด้ามจับ การเจาะรูส่วนการติดตั้ง ตัวจับชิ้นงาน ประเภทด้ามจับ วัสดุตัวจับชิ้นงาน พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน เม็ดมีด วัสดุ งานเพิ่มเติม กดขนาดรู สกรู ขนาดรู แบบเหลี่ยม ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ ขนาดเกลียว

฿ 1,482.51

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10200[โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีนรูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---5839สถานะ (2 สถานที่)วัสดุ FCรูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 22mm---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของมือจับ ผักบุ้ง พื้นผิวของมือจับ ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NRP200-H22 ในชุด พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกวิศวกรรมแบบกลม (NRP, RP)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NRP100-H12
NRP100-H13
NRP100-H14
NRP200-H23
NRP200-H24
NRP200-H25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
วัสดุของวัสดุด้ามจับ การเจาะรูส่วนการติดตั้ง ตัวจับชิ้นงาน ประเภทด้ามจับ วัสดุตัวจับชิ้นงาน พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน เม็ดมีด วัสดุ งานเพิ่มเติม กดขนาดรู สกรู ขนาดรู แบบเหลี่ยม ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ ขนาดเกลียว

฿ 783.82

1 ชิ้น 9 วัน 10100[โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีนรูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---4327สถานะ (2 สถานที่)วัสดุ FCรูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 12mm---

฿ 783.82

1 ชิ้น 9 วัน 10100[โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีนรูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---4327สถานะ (2 สถานที่)วัสดุ FCรูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 13mm---

฿ 783.82

1 ชิ้น 9 วัน 10100[โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีนรูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---4327สถานะ (2 สถานที่)วัสดุ FCรูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 14mm---

฿ 1,482.51

1 ชิ้น 9 วัน 10200[โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีนรูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---5839สถานะ (2 สถานที่)วัสดุ FCรูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 23mm---

฿ 1,482.51

1 ชิ้น 9 วัน 10200[โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีนรูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---5839สถานะ (2 สถานที่)วัสดุ FCรูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 24mm---

฿ 1,482.51

1 ชิ้น 10 วัน 10200[โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีนรูกลม (รูทะลุ)ไม่ (พร้อมรูยึด)---5839สถานะ (2 สถานที่)วัสดุ FCรูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 25mm---