(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกการออกแบบมาตรฐาน สามารถใช้กับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่หลากหลาย มีหรือไม่มี พวงมาลัยมือหมุนก็ได้
รหัสสินค้า |
---|
RP315ER-H21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | วัสดุของวัสดุด้ามจับ | การเจาะรูส่วนการติดตั้ง | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทด้ามจับ | วัสดุตัวจับชิ้นงาน | พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน | เม็ดมีด วัสดุ | งานเพิ่มเติม | กดขนาดรู สกรู | ขนาดรู แบบเหลี่ยม | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,295.13 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 315 | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน | รูกลม (รูทะลุ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 70 | 54 | สถานะ (2 สถานที่) | วัสดุ FC | รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | ø 21mm | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทของมือจับ | ผักบุ้ง | พื้นผิวของมือจับ | ไม่ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RP315ER-H21 ในชุด พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกวิศวกรรมแบบกลม (NRP, RP)
รหัสสินค้า |
---|
NRP100-H12 |
NRP100-H13 |
NRP100-H14 |
RP315ER-H22 |
RP315ER-H23 |
RP315ER-H24 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | วัสดุของวัสดุด้ามจับ | การเจาะรูส่วนการติดตั้ง | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทด้ามจับ | วัสดุตัวจับชิ้นงาน | พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน | เม็ดมีด วัสดุ | งานเพิ่มเติม | กดขนาดรู สกรู | ขนาดรู แบบเหลี่ยม | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 783.82 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน | รูกลม (รูทะลุ) | ไม่ (พร้อมรูยึด) | - | - | - | 43 | 27 | สถานะ (2 สถานที่) | วัสดุ FC | รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | ø 12mm | - | - | - | ||
฿ 783.82 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน | รูกลม (รูทะลุ) | ไม่ (พร้อมรูยึด) | - | - | - | 43 | 27 | สถานะ (2 สถานที่) | วัสดุ FC | รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | ø 13mm | - | - | - | ||
฿ 783.82 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน | รูกลม (รูทะลุ) | ไม่ (พร้อมรูยึด) | - | - | - | 43 | 27 | สถานะ (2 สถานที่) | วัสดุ FC | รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | ø 14mm | - | - | - | ||
฿ 3,295.13 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 315 | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน | รูกลม (รูทะลุ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 70 | 54 | สถานะ (2 สถานที่) | วัสดุ FC | รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | ø 22mm | - | - | - | ||
฿ 3,295.13 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 315 | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน | รูกลม (รูทะลุ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 70 | 54 | สถานะ (2 สถานที่) | วัสดุ FC | รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | ø 23mm | - | - | - | ||
฿ 3,295.13 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 315 | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน | รูกลม (รูทะลุ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 70 | 54 | สถานะ (2 สถานที่) | วัสดุ FC | รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | ø 24mm | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง