1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบสี่เหลี่ยม T (ทำจากอะลูมิเนียม) (TH-A)

มือจับแบบสี่เหลี่ยม T (ทำจากอะลูมิเนียม) (TH-A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,102.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกบิด สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว . [วัสดุ]·ทำจาก อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
TH55A-M6-BSALE
TH67A-M8-B
TH80A-M8-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 1,102.27

฿ 602.72

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6125533

฿ 1,348.55

KNOBS 1 ชิ้น 25 วัน 10M8166737

฿ 1,650.28

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8168041

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปตัว T วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
วัสดุส่วนติดตั้ง อะลูมิเนียม ชนิดรูปตัวที บาร์ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม รูตาบอด กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ เคลือบสี กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำด้าน