1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดขึ้นลายแบบยาว (LKF, LKK)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปุ่มบิดขึ้นลายแบบยาว (LKF, LKK)
  • ปุ่มบิดขึ้นลายแบบยาว (LKF, LKK)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 128.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ให้สีขาวที่เหมาะสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ · ลูกบิดกลม ลาย ชนิดยาว

รหัสสินค้า
LKF20SALE
LKF20ASALE
LKF25SALE
LKF25A
LKF30
LKK20X16SALE
LKK25X20SALE
LKK30X25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 141.00

฿ 97.11

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียวใน16ทองเหลือง-รูตาบอดไม่2125

฿ 138.72

฿ 83.34

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5เกลียวใน16ทองเหลือง-รูตาบอดไม่2125

฿ 198.00

฿ 136.11

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8เกลียวใน20ทองเหลือง-รูตาบอดไม่2628

฿ 180.32

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวใน16ทองเหลือง-รูตาบอดไม่2628

฿ 218.00

KNOBS 1 ชิ้น 14 วัน 10M10เกลียวใน17ทองเหลือง-รูตาบอดไม่3132

฿ 128.00

฿ 88.10

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียวนอก16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี2125

฿ 168.14

฿ 100.98

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8เกลียวนอก20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี2628

฿ 171.68

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่-ชุบสังกะสี3132

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ฟีนอล ประเภทของรูปทรงกลม รูปทรง ทรงกระบอก
ขัดเงา 4 ด้าน ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ