1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดรูปกากบาท (CK) (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 157.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดรูปกากบาทแบบคลาสสิกทำจากเหล็กหล่อ
[คุณสมบัติ]
· มีผิวสำเร็จให้เลือก 3 แบบสำหรับบอส คือแบบรูคว้าน แบบรูคว้านเรียบ และแบบรูต๊าป
· รูปกากบาทชนิดมาตรฐานที่สามารถขันได้อย่างแน่นหนา
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องมีการหนีบที่แน่นหนา

ปุ่มบิดรูปกากบาทเพื่อการขันที่แน่นหนา

ลักษณะภายนอกของปุ่มบิดรูปกากบาท

ลักษณะภายนอกของปุ่มบิดรูปกากบาท

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

CK-C (รูคว้าน)

CK-C
(มีรูคว้าน)

CK-R (รูคว้านเรียบ)

CK-R
(ผ่านการคว้านรูเรียบ)

CK-T (รูต๊าป)

CK-T
(ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)

ตารางขนาด

ขนาดDมีรูคว้านรูคว้านเรียบชนิดมีรูต๊าปเกลียวHD1S
dLfd (H8)LfMLf
CK-C
CK-R
CK-T
4040510815M8 × 1.2514251813
50501018M10 × 1.518322218
63631222M12 × 1.7522402623
80801628M16 × 230503528
1001002036M20 × 2.538634236

รายละเอียด

มีรูคว้านรูคว้านเรียบชนิดมีรูต๊าปเกลียว
รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)
CK40C80CK40R70CK40T70
CK50C145CK50R125CK50T125
CK63C270CK63R240CK63T240
CK80C550CK80R500CK80T490
CK100C1,030CK100R900CK100T890

วัสดุ

  • FC200
  • ผิวสำเร็จหุ้มฝุ่น สีดำ
รหัสสินค้า
CK40C
CK40RSALE
CK40T
CK50CSALE
CK50RSALE
CK50TSALE
CK63C
CK63R
CK63T
CK80C
CK80R
CK80T
CK100C
CK100R
CK100T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)
งานเพิ่มเติม

฿ 189.68

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105รูกลม10ไม่รูตาบอด4025-

฿ 177.00

฿ 122.11

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108รูกลม15ไม่รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม4025ไม่มี

฿ 157.93

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8เกลียวใน14-รูตาบอด4025-

฿ 227.00

฿ 156.11

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105รูกลม10ไม่รูตาบอด5032-

฿ 227.00

฿ 156.11

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010รูกลม18ไม่รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม5032ไม่มี

฿ 227.00

฿ 156.11

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M10เกลียวใน18-รูตาบอด5032-

฿ 303.00

KNOBS 1 ชิ้น 12 วัน 105รูกลม10ไม่รูตาบอด6340-

฿ 256.18

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 1012รูกลม22ไม่รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม6340ไม่มี

฿ 303.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M12เกลียวใน22-รูตาบอด6340-

฿ 432.08

KNOBS 1 ชิ้น 14 วัน 105รูกลม10ไม่รูตาบอด8050-

฿ 411.00

KNOBS 1 ชิ้น 19 วัน 1016รูกลม28ไม่รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม8050ไม่มี

฿ 364.33

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M16เกลียวใน30-รูตาบอด8050-

฿ 579.35

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 105รูกลม10ไม่รูตาบอด10063-

฿ 559.20

KNOBS 1 ชิ้น 7 วัน 1020รูกลม36ไม่รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม10063ไม่มี

฿ 614.31

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M20เกลียวใน38-รูตาบอด10063-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปหลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า
รูปหลายเหลี่ยม, ชนิด รูปทรง ครอส ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ แปรงทาสี อบผง
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่ สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ