(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
- ย้ายสเตจโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม
- ใช้สกรูสำหรับไมโครฟีด
- ใช้ร่องหางเหยี่ยวสำหรับไกด์เคลื่อนที่
- มีกลไกแก้ไขการสั่น
- ดีไซน์แบบใหม่ที่ลดความสูงของสเตจลง
- ใช้ได้ดีกับพื้นที่ที่จำกัดหรือการใช้งานแบบฝัง
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 30.1 ถึง 50 |
---|---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | ถึง± 10 มม | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | ทองเหลือง |
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 15.1 ถึง 20 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 40 |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 49 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)(มิลลิเมตร) | ±7 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 18 |
ชนิด | ขั้นตอน แกน X | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 20 | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 50 |
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ Holoaxial | แคลมป์ยึด | ไม่ | ย้อนกลับ | มาตรฐาน |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | การมี | วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) | การใช้งานประแจหกเหลี่ยม | วิธีการฟีด ( พิทช์ ฟีด)(มิลลิเมตร) | 0.5mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAS-401 ในชุด สเตจบล็อค แกน X ขนาดเล็ก TAS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง