1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งตามแบบหน้าแปลนพร้อมแกน VFJA

ลูกกลิ้งตามแบบหน้าแปลนพร้อมแกน VFJA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,576.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แนะนำให้ใช้เป็นชุดกับ YSB
· มีนัทและแหวนรองรวมมาด้วย
· วัสดุบอดี้หลัก: A5052 / ผิวสำเร็จ: อโนไดซ์
· วัสดุตลับลูกปืน: เหล็กกล้า
· วัสดุปลอกสวม: SUS303
· วัสดุโบลท์ นัท และแหวนรอง: SUS304
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการปรับความตึงของสายพาน

รหัสสินค้า
VFJA-30035
VFJA-40045SALE
VFJA-60060
VFJA-80090
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,576.68

FLAT IDLER 1 ชิ้น 5 วัน 1030ถึง 50

฿ 2,267.00

฿ 1,311.91

NBK FLAT IDLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040ถึง 50

฿ 3,722.00

FLAT IDLER 1 ชิ้น 8 วัน 1060ถึง 100

฿ 6,800.45

FLAT IDLER 1 ชิ้น 8 วัน 1080ถึง 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกกลิ้ง (ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง) มีหรือไม่มี หน้าแปลน ไม่มี หน้าแปลน รูปทรง แบบตรง
ยูรีเทน พื้นผิว ไม่มี ยูรีเทน วัสดุ A5052 ประเภทเพลา รูกลม / ตลับลูกปืน/รองลื่น ทั้งสองด้าน 2 ชิ้น / แกน ห่า
กระบวนการเตรียมผิว Alumite