1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กลไกล็อคตำแหน่ง_LXY-A

กลไกล็อคตำแหน่ง_LXY-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,819.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สามารถกำหนดตำแหน่งได้ที่มุม 6° หรือหรือมุมอื่น ๆ อีกหลายมุม

[คุณสมบัติ]
· LXY ทำจากเหล็กกล้า - A -
· LXYS ทำจากสแตนเลส - A -
· สามารถกำหนดตำแหน่งได้ที่มุม 6° หรือมุม 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30
· เป็นกลไกที่แม่นยำและทนทาน ซึ่งวิธีการอื่น เช่น การกำหนดตำแหน่งพิน จะไม่สามารถให้ผลลัพธ์แบบเดียวกันได้

รหัสสินค้า
LXY-44XC10-A
LXYS-52XC16-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว วัสดุลูกบิด ลูกบิดขัดเงา ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)

฿ 5,819.68

INDEXING MECHANISM 1 ชิ้น 8 วัน 10M10[เหล็กกล้า] SUM21เคลือบผิวแบล็คออกไซด์44

฿ 11,771.43

INDEXING MECHANISM 1 ชิ้น 20 วัน 10M16[สเตนเลส] SUS303-52

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตัวตรวจสอบ ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย สเกลวัด
เจาะรูกลม รูตาบอด