1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคนัทไทเทเนียม - SWUT

ล็อคนัทไทเทเนียม - SWUT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 194.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำจากไทเทเนียม มีค่าความถ่วงจำเพาะประมาณ 60% ของสแตนเลส
· สำหรับการใช้งานที่ต้องใช้น้ำหนักเบา เช่น การใช้งานกับรถยนต์ เครื่องบิน อุปกรณ์อวกาศ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และหุ่นยนต์

รหัสสินค้า
SWUT-M3SALE
SWUT-M4
SWUT-M5
SWUT-M6
SWUT-M8
SWUT-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) เบอร์ประแจ
(มิลลิเมตร)
ความหนา H (และ T)
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 194.28

฿ 111.77

NBK TITANIUM HEXAGON LOCK NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 35.540.5

฿ 232.23

TITANIUM HEXAGON LOCK NUT 1 ชิ้น 5 วัน 4750.7

฿ 274.70

TITANIUM HEXAGON LOCK NUT 1 ชิ้น 7 วัน 586.50.8

฿ 361.29

TITANIUM HEXAGON LOCK NUT 1 ชิ้น 7 วัน 61081

฿ 567.38

NBK TITANIUM HEXAGON LOCK NUT 1 ชิ้น 5 วัน 8139.81.25

฿ 778.70

TITANIUM HEXAGON LOCK NUT 1 ชิ้น 7 วัน 1017121.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไททาเนียม แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) รายละเอียดการล็อค น็อตไนล่อน
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) กระบวนการขัดเงาด้วยสารเคมีพิเศษ และการประมวลผลความมันวาว