(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประตูสามารถค้างไว้ได้ 2 ระดับคือ 120° และ 170°
กำลังโหลด …
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 49 | บานพับแบน ชนิด แบน | ประเภท แผ่นเพลท แบบกลม | กว้าง(มิลลิเมตร) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | Counterbored | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
มุม เปิดθ(องศา) | 180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง