1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ ซีรีส์ PH (รหัสสินค้า)

ล้อ ซีรีส์ PH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 279.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อ ฟีนอล ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อน แห้ง ทนน้ำมัน และทน ความกด, ความอัด, ความดัน ได้ดีเยี่ยม
· เนื่องจากมี ความแข็ง สูง จึงสามารถทนต่อการเสียรูปเนื่องจาก คลองเลื่อย ความกด, ความอัด, ความดัน แต่ในทางกลับกัน มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความต้านทานเมื่อขับขี่บนพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ.
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: STC, SKC, STM, SKM, SKM-T, SU-STC, SU-SKC, THH, KHH.
· อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +150 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูง

รหัสสินค้า
PH-50
PH-65
PH-75
PH-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 279.46

WHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 105028832ไม่มี

฿ 773.06

WHEELS 1 ชิ้น 56 วัน 1065381241.5มี

฿ 934.39

WHEELS 1 ชิ้น 5 วัน 1075381241.5มี

฿ 811.67

WHEELS 1 ชิ้น 5 วัน 10100321245ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง ฟีนอล