(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ไนล่อน หล่อ โมโนเมอร์ที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูง
[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแรงเชิงกลสูงและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ทนน้ำมัน และทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: STM·SKM·SKM-T.
· อุณหภูมิใช้งาน: -10 ถึง +150 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ล้อ สำหรับ ลูกล้อ ใช้สำหรับรถเข็นขนส่งต่างๆ ตาข่าย พาเลท พาเลท พิเศษสำหรับการขนส่งชิ้นส่วน ฯลฯ
· ล้อ สำหรับ ลูกล้อ ใช้ในอุปกรณ์โรงงานต่างๆ
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBC-200 ในชุด ล้อ ซีรีส์ MBC
รหัสสินค้า |
---|
MBC-100 |
MBC-130 |
MBC-150 |
MBC-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,165.36 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 34 | 12 | 41 | ||
฿ 2,200.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | 42 | 20 | 52 | ||
฿ 2,420.32 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 44 | 20 | 55 | ||
฿ 863.52 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 32 | 10 | 35.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง