(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ยาง พร้อมการขับขี่ที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติกันกระแทกที่ดีและแสดงประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงแม้บนพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อย.
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: SMO·GMO·EXMO
· ความแข็ง ล้อ: 70HS.
· อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +100 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ ลูกล้อ ที่ใช้ใน วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เฟอร์นิเจอร์ เกวียน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การขนส่ง และอุปกรณ์ต่างๆ
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง สีเทา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 102 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 8 | ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) | 32 |
ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BM-100 ในชุด ล้อ ซีรีส์ BM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง