1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด ล้อ MSC (รหัสสินค้า)

ชุด ล้อ MSC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,355.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อ ไนล่อน หล่อ โมโนเมอร์ที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูง
[คุณสมบัติ]
· ล้อ ไนล่อน การหล่อ โมโนเมอร์ ชนิด สเตนเลส
· มีความแข็งแรงเชิงกลสูงและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ทนน้ำมัน และทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
· ใช้ จาระบี ทนต่อสภาวะอากาศเย็น ทำให้ใช้งานได้ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิต่ำ
· เนื่องจากใช้ สเตนเลส สำหรับ ตลับลูกปืน จึงเกิด สนิม ได้ยาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ล้อ สำหรับ ลูกล้อ ใช้ในการลำเลียงอุปกรณ์ เช่น เครื่องจักรอาหาร อุปกรณ์ครัว เครื่องจักรเคมีและยา เกวียน รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ ฯลฯ

รหัสสินค้า
MSC-100
MSC-125
MSC-150
MSC-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,355.23

WHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10100341245

฿ 3,002.71

WHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10125421256

฿ 3,317.42

WHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10150441256

฿ 4,378.84

WHEELS 1 ชิ้น 11 วัน 10200452056

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน ตลับลูกปืน/รองลื่น มี