1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MFB - ชนิดเครื่องสูบลม (รหัสสินค้า)

BELLOWS FLEXIBLE COUPLING

คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MFB - ชนิดเครื่องสูบลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 799.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ไอโซไคเนติก การเคลื่อนที่สะท้อนกลับเป็น "0"

รหัสสินค้า
MFB-25-6-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ เบลโลว์ การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 1,290.14

BELLOWS FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10682536.51.01 ถึง 3.00[อะลูมิเนียม] A20171.320.1525000C5191+0.6/-1.83.1 × 10 -6ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เบลโลว์ ประเภท การใช้งาน สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ แบ็คแลช/ระยะฟรี 0
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) 1,0001 ถึง 78000 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MFB-25-6-8 ในชุด คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MFB - ชนิดเครื่องสูบลม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MFB-12-3-6
MFB-12-3-6.35-BT
MFB-12-4-4
MFB-25-6-9-BT
MFB-25-6-9-BT-KT
MFB-25-7-BT-10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ เบลโลว์ การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 799.01

1 ชิ้น 8 วัน 10361223.50.05 ถึง 1.00[อะลูมิเนียม] A20170.31.50.152000C5191+0.4/-1.29.0 × 10 -8ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 1,851.87

1 ชิ้น 8 วัน 1036.351223.50.05 ถึง 1.00[อะลูมิเนียม] A20170.31.50.152000C5191+0.4/-1.29.0 × 10 -8ชุดสกรูรู เพลา งานเพิ่มเติมNA

฿ 799.01

1 ชิ้น 8 วัน 10441223.50.05 ถึง 1.00[อะลูมิเนียม] A20170.31.50.152000C5191+0.4/-1.29.0 × 10 -8ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 2,299.74

1 ชิ้น 8 วัน 10692536.51.01 ถึง 3.00[อะลูมิเนียม] A20171.320.1525000C5191+0.6/-1.83.1 × 10 -6ชุดสกรูรู เพลา งานเพิ่มเติมNA

฿ 3,358.45

1 ชิ้น 8 วัน 10692536.51.01 ถึง 3.00[อะลูมิเนียม] A20171.320.1525000C5191+0.6/-1.83.1 × 10 -6ชุดสกรูรู เพลา งานเพิ่มเติมหลุม D2

฿ 2,299.74

1 ชิ้น 8 วัน 107102536.51.01 ถึง 3.00[อะลูมิเนียม] A20171.320.1525000C5191+0.6/-1.83.1 × 10 -6ชุดสกรูรู เพลา งานเพิ่มเติมNA