(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความแข็งด้านแรงบิดสูง/ตอบสนองได้ดี ระยะฟรี "0"
รหัสสินค้า |
---|
MSX-44-16-BT-19-BT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,080.67 | SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 19 | 44 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 9 | 14000 | 5.5 × 10 -5 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีร่องสลิท | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) | 1,0001 ถึง 78000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A7075 |
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 0.5 | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0.05 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้(มิลลิเมตร) | ±0.1 | รูสลัก, รูกุญแจ | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSX-44-16-BT-19-BT ในชุด MSX คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น - แบบสลิต
รหัสสินค้า |
---|
MSX-16-5-8-BT |
MSX-16-6-6 |
MSX-16-6-7-BT |
MSX-44-16-BT-20-BT |
MSX-44-16-BT-21-BT |
MSX-44-16-BT-22-BT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,205.94 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 8 | 16 | 17.4 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.5 | 39000 | 2.8 x 10-7 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | ||
฿ 1,137.51 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 6 | 16 | 17.4 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.5 | 39000 | 2.8 x 10-7 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | ||
฿ 3,205.94 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 7 | 16 | 17.4 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.5 | 39000 | 2.8 x 10-7 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | ||
฿ 5,080.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 20 | 44 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 9 | 14000 | 5.5 × 10 -5 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | ||
฿ 5,080.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 21 | 44 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 9 | 14000 | 5.5 × 10 -5 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | ||
฿ 5,080.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 22 | 44 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 9 | 14000 | 5.5 × 10 -5 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง