1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

MSX คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น - แบบสลิต (รหัสสินค้า)

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING

MSX คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น - แบบสลิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,107.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความแข็งด้านแรงบิดสูง/ตอบสนองได้ดี ระยะฟรี "0"

รหัสสินค้า
MSX-24-12-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิดปกติ
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม

฿ 1,486.93

SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10121224251.01 ถึง 3.001.5260002.0 × 10 -6ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดมีร่องสลิท การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) 1,0001 ถึง 78000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ A7075
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 0.5 การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 0.05 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2 การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้(มิลลิเมตร) ±0.1 รูสลัก, รูกุญแจ NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSX-24-12-12 ในชุด MSX คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น - แบบสลิต

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MSX-16-5-8-BT
MSX-16-6-6
MSX-16-6-7-BT
MSX-24-6-10
MSX-24-6-11-BT
MSX-24-6-12-BT
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิดปกติ
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม

฿ 3,205.94

1 ชิ้น 7 วัน 10581617.40.05 ถึง 1.000.5390002.8 x 10-7ชุดสกรูรู เพลา งานเพิ่มเติม

฿ 1,137.51

1 ชิ้น 7 วัน 10661617.40.05 ถึง 1.000.5390002.8 x 10-7ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐาน

฿ 3,205.94

1 ชิ้น 7 วัน 10671617.40.05 ถึง 1.000.5390002.8 x 10-7ชุดสกรูรู เพลา งานเพิ่มเติม

฿ 1,486.93

1 ชิ้น 8 วัน 1061024251.01 ถึง 3.001.5260002.0 × 10 -6ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐาน

฿ 3,549.68

1 ชิ้น 7 วัน 1061124251.01 ถึง 3.001.5260002.0 × 10 -6ชุดสกรูรู เพลา งานเพิ่มเติม

฿ 3,549.68

1 ชิ้น 7 วัน 1061224251.01 ถึง 3.001.5260002.0 × 10 -6ชุดสกรูรู เพลา งานเพิ่มเติม