1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

MOHS-C ทำความสะอาด สุญญากาศ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อุปกรณ์รองรับท่อ ทนความร้อน - ชนิด Oldham (Vespel®) - ชนิดยึดจับ (รหัสสินค้า)

OLDHAM TYPE FLEXIBLE COUPLING

MOHS-C ทำความสะอาด สุญญากาศ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อุปกรณ์รองรับท่อ ทนความร้อน - ชนิด Oldham (Vespel®) - ชนิดยึดจับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,344.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ทนความร้อนช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -20 ° C ถึง 200 ° Cสะอาดการ การเยื้องศูนย์ ไม่เหมาะสมขนาดใหญ่ที่อนุญาต
[คุณสมบัติ]
·ดัมแบบยืดหยุ่นชนิด
·ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ที่ล้างและสะอาด
·สามารถใช้ในอุปกรณ์การผลิต FPD และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่ต้องทนต่อความร้อนและ ทนสารเคมี หรือในห้องสะอาด
· Vespel® SPC5000 ใช้สำหรับ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ด้วย
·ทนต่อความร้อนและ ทนสารเคมี ดีเยี่ยมและมีค่าใช้จ่ายน้อยมากที่อุณหภูมิสูง
·ความเยื้องศูนย์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ
· โหลดไฟฟ้า แกน เกิดจากการ การเยื้องศูนย์ มีขนาดเล็ก ข้อต่อลด โหลดไฟฟ้า บน แกน
[การใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์การผลิต FPD / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ ฯลฯ

รหัสสินค้า
MOHS-32C-12-13-BT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 19,416.90

OLDHAM TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10121331.733.3มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์1.01 ถึง 3.00การดูดซับการสั่นสะเทือน / ทนความร้อน / สถานการณ์ที่สะอาด / สภาพแวดล้อม สุญญากาศการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน1001 ถึง 2000[สเตนเลส] SUS3032.222ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน1.1 ถึง 3.0900Vespel®-20 ~ 2001.6 × 10 -5ชนิดยึดจับรู เพลา งานเพิ่มเติมNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MOHS-32C-12-13-BT ในชุด MOHS-C ทำความสะอาด สุญญากาศ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อุปกรณ์รองรับท่อ ทนความร้อน - ชนิด Oldham (Vespel®) - ชนิดยึดจับ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้านี้มีไว้สำหรับใช้งานแบบไหน?
ตอบ: แนะนำใช้งานในที่ที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีฉนวน และความทนทานต่อสารเคมี
คำถาม: มีค่าพิกัดความเผื่อที่แนะนำสำหรับแกนสวมใส่หรือไม่?
ตอบ: ค่าพิกัดความเผื่อที่แนะนำสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางแกนที่ใช้ได้คือ h6 และ h7

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MOHS-19C-7-BT-8
MOHS-19Cスペーサ
MOHS-26C-10-KT-10
MOHS-32C-12-13-BT-KT
MOHS-32C-12-14-KT
MOHS-32C-12-KT-12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 11,558.19

1 ชิ้น 8 วัน 10781922.1สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน0.05 ถึง 1.00การดูดซับการสั่นสะเทือน / สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน1001 ถึง 2000[สเตนเลส] SUS3030.421.3ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน1.1 ถึง 3.0900Vespel®-20 ~ 2001.4 × 10-6ชนิดยึดจับรู เพลา งานเพิ่มเติมNA

฿ 6,344.22

1 ชิ้น 7 วัน 10--19----------[ส่วนประกอบ งานซ่อมบำรุง] Spacer--------

฿ 13,074.57

1 ชิ้น 8 วัน 10101025.427.2สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน1.01 ถึง 3.00การดูดซับการสั่นสะเทือน / สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน1001 ถึง 2000[สเตนเลส] SUS3031.221.5ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน1.1 ถึง 3.0900Vespel®-20 ~ 2005.5 × 10-6ชนิดยึดจับรูเพลา มาตรฐานหลุม D1

฿ 20,813.76

1 ชิ้น 8 วัน 10121331.733.3สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน1.01 ถึง 3.00การดูดซับการสั่นสะเทือน / สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน1001 ถึง 2000[สเตนเลส] SUS3032.222ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน1.1 ถึง 3.0900Vespel®-20 ~ 2001.6 × 10 -5ชนิดยึดจับรู เพลา งานเพิ่มเติมหลุม D2

฿ 19,416.90

1 ชิ้น 8 วัน 10121431.733.3สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน1.01 ถึง 3.00การดูดซับการสั่นสะเทือน / สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน1001 ถึง 2000[สเตนเลส] SUS3032.222ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน1.1 ถึง 3.0900Vespel®-20 ~ 2001.6 × 10 -5ชนิดยึดจับรูเพลา มาตรฐานหลุม D2

฿ 19,416.90

1 ชิ้น 8 วัน 10121231.733.3สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน1.01 ถึง 3.00การดูดซับการสั่นสะเทือน / สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน1001 ถึง 2000[สเตนเลส] SUS3032.222ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน1.1 ถึง 3.0900Vespel®-20 ~ 2001.6 × 10 -5ชนิดยึดจับรูเพลา มาตรฐานหลุม D1