(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ยืดหยุ่น ชนิด ยาง ที่มีความสามารถในการหน่วงสูง
[คุณสมบัติ]
· การดูดซับแรงสั่นสะเทือน, อุปกรณ์รองรับท่อ เพิ่มขึ้น สูง, แรงบิด สูง, แบ็คแลช/ระยะฟรี 0
· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ยืดหยุ่น พร้อมโครงสร้าง แบบรวม โดยที่ ฮับ ล้อทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับ ยาง กันกระแทกสูง
· เหมาะสำหรับ มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม ที่มีสมรรถนะการตอบสนองสูง ทำให้สามารถระบุ การวางตำแหน่ง ได้อย่างแม่นยำ และลดระยะเวลาในการตกตะกอน
· มีประสิทธิภาพในการลดความไม่สม่ำเสมอของความเร็วเมื่อขับ สเต็ปปิ้งมอเตอร์
· ระงับแรงสั่นสะเทือนที่ตกค้างระหว่างการ การวางตำแหน่ง ส่งผลให้ผลิตภาพและคุณภาพดีขึ้น
· รุ่นมาตรฐาน: XGT-C,ประเภทยาว: XGL-C,แบบสั้น: XGS-C ที่ได้มาตรฐาน
· แคลมป์ยึด เดี่ยวชนิดต้นทุนต่ำ: XGT-CS,ชุดสกรู: XGT ยังเป็นมาตรฐานอีกด้วย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ / ตัวยึด พื้นผิว / ระยะ XY ที่ งานละเอียด / ตารางการจัดทำดัชนี แกนหมุน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
XGL-30C-8-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,984.77 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 11 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | - | 6.3 | 0.2 | - | 21000 | ±0.3 | 7.3 × 10 -6 | ชนิดแคลมป์ คู่ | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยาง สั่นสะเทือนชนิดสั่นสะเทือน | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) | 1,0001 ถึง 78000 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A2017 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1.5 | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 |
วัสดุ บัฟเฟอร์ | HNBR | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XGL-30C-8-11 ในชุด XGT / XGL / XGS XGT2/ XGL2 /XGS2 คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น ชนิดยางความหน่วงสูง
รหัสสินค้า |
---|
XGL-15C-3-BT-3-BT |
XGL-15C-4-4-BT |
XGL-15C-4-5-BT |
XGL-30C-8-12 |
XGL-30C-8-13-BT |
XGL-30C-8-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,419.61 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 3 | 15 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | - | 1.1 | 0.15 | - | 42000 | ±0.2 | 3.3 × 10 -7 | ชนิดแคลมป์ คู่ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 3,419.61 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 4 | 15 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | - | 1.1 | 0.15 | - | 42000 | ±0.2 | 3.3 × 10 -7 | ชนิดแคลมป์ คู่ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 3,419.61 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 5 | 15 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | - | 1.1 | 0.15 | - | 42000 | ±0.2 | 3.3 × 10 -7 | ชนิดแคลมป์ คู่ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,984.77 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 12 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | - | 6.3 | 0.2 | - | 21000 | ±0.3 | 7.3 × 10 -6 | ชนิดแคลมป์ คู่ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,076.52 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 13 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | - | 6.3 | 0.2 | - | 21000 | ±0.3 | 7.3 × 10 -6 | ชนิดแคลมป์ คู่ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,984.77 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 14 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | - | 6.3 | 0.2 | - | 21000 | ±0.3 | 7.3 × 10 -6 | ชนิดแคลมป์ คู่ | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง