1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
XGT / XGL / XGS XGT2/ XGL2 /XGS2 คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น ชนิดยางความหน่วงสูง (รหัสสินค้า)

GUM TYPE FLEXIBLE COUPLING

XGT / XGL / XGS XGT2/ XGL2 /XGS2 คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น ชนิดยางความหน่วงสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,003.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ยืดหยุ่น ชนิด ยาง ที่มีความสามารถในการหน่วงสูง
[คุณสมบัติ]
· การดูดซับแรงสั่นสะเทือน, อุปกรณ์รองรับท่อ เพิ่มขึ้น สูง, แรงบิด สูง, แบ็คแลช/ระยะฟรี 0
· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ยืดหยุ่น พร้อมโครงสร้าง แบบรวม โดยที่ ฮับ ล้อทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับ ยาง กันกระแทกสูง
· เหมาะสำหรับ มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม ที่มีสมรรถนะการตอบสนองสูง ทำให้สามารถระบุ การวางตำแหน่ง ได้อย่างแม่นยำ และลดระยะเวลาในการตกตะกอน
· มีประสิทธิภาพในการลดความไม่สม่ำเสมอของความเร็วเมื่อขับ สเต็ปปิ้งมอเตอร์
· ระงับแรงสั่นสะเทือนที่ตกค้างระหว่างการ การวางตำแหน่ง ส่งผลให้ผลิตภาพและคุณภาพดีขึ้น
· รุ่นมาตรฐาน: XGT-C,ประเภทยาว: XGL-C,แบบสั้น: XGS-C ที่ได้มาตรฐาน
· แคลมป์ยึด เดี่ยวชนิดต้นทุนต่ำ: XGT-CS,ชุดสกรู: XGT ยังเป็นมาตรฐานอีกด้วย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ / ตัวยึด พื้นผิว / ระยะ XY ที่ งานละเอียด / ตารางการจัดทำดัชนี แกนหมุน ฯลฯ

รหัสสินค้า
XGL-19C-4-7-BT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 3,350.32

GUM TYPE FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 6 วัน 104719341.01 ถึง 3.00แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน-2.10.15-33000±0.29.7 × 10 -7ชนิดแคลมป์ คู่รู เพลา งานเพิ่มเติมNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยาง สั่นสะเทือนชนิดสั่นสะเทือน การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) 1,0001 ถึง 78000
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ A2017 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1.5 ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2
วัสดุ บัฟเฟอร์ HNBR ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80