1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MDW ชนิดจาน (รหัสสินค้า)

DOUBLE DISK FLEXIBLE COUPLING

คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MDW ชนิดจาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,851.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความแข็งแรงทางการบิดสูง การตอบสนองสูง การเคลื่อนที่สะท้อนกลับเป็น "0"

[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งชนิดแผ่นดิสก์
· จานขัด สเตนเลส ช่วยให้มี ความเยื้องศูนย์ มุม เบี่ยงเบนและจุดสิ้นสุดการ ปลายยื่น

รหัสสินค้า
MDW-32C-8-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 2,402.29

DOUBLE DISK FLEXIBLE COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 1081232401.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780002.50.15190009.6 × 10 -6รูเพลา มาตรฐานNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ แบ็คแลช/ระยะฟรี 0
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ A2017 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1.5
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2 วัสดุ แผ่นดิสก์ SUS304
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้(มิลลิเมตร) ±0.5 การก่อสร้าง ชนิดยึดจับ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDW-32C-8-12 ในชุด คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MDW ชนิดจาน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MDW-19C-4-7
MDW-19C-4-8
MDW-19C-5-5
MDW-32C-8-13-BT
MDW-32C-8-14
MDW-32C-8-15
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 1,855.18

1 ชิ้น 8 วัน 104719270.05 ถึง 1.001,0001 ถึง 780000.70.12330008.7 x 10-7รูเพลา มาตรฐานNA

฿ 1,855.18

1 ชิ้น 8 วัน 104819270.05 ถึง 1.001,0001 ถึง 780000.70.12330008.7 x 10-7รูเพลา มาตรฐานNA

฿ 1,855.18

1 ชิ้น 8 วัน 105519270.05 ถึง 1.001,0001 ถึง 780000.70.12330008.7 x 10-7รูเพลา มาตรฐานNA

฿ 3,139.74

1 ชิ้น 8 วัน 1081332401.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780002.50.15190009.6 × 10 -6รู เพลา งานเพิ่มเติมNA

฿ 2,402.29

1 ชิ้น 8 วัน 1081432401.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780002.50.15190009.6 × 10 -6รูเพลา มาตรฐานNA

฿ 2,402.29

1 ชิ้น 8 วัน 1081532401.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780002.50.15190009.6 × 10 -6รูเพลา มาตรฐานNA