(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความแข็งแรงทางการบิดสูง การตอบสนองสูง การเคลื่อนที่สะท้อนกลับเป็น "0"
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งชนิดแผ่นดิสก์
· จานขัด สเตนเลส ช่วยให้มี ความเยื้องศูนย์ มุม เบี่ยงเบนและจุดสิ้นสุดการ ปลายยื่น
รหัสสินค้า |
---|
MDW-25C-10-KT-12-KT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,191.10 | DOUBLE DISK FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 12 | 25 | 31 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 1 | 0.12 | 25000 | 2.7 × 10 -6 | รูเพลา มาตรฐาน | ทั้งสองด้าน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A2017 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1.5 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 | วัสดุ แผ่นดิสก์ | SUS304 |
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้(มิลลิเมตร) | ±0.5 | การก่อสร้าง | ชนิดยึดจับ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDW-25C-10-KT-12-KT ในชุด คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MDW ชนิดจาน
รหัสสินค้า |
---|
MDW-19C-4-7 |
MDW-19C-4-8 |
MDW-19C-5-5 |
MDW-25C-11-11 |
MDW-25C-11-12 |
MDW-25C-11-12-KT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,855.18 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 7 | 19 | 27 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.7 | 0.12 | 33000 | 8.7 x 10-7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,855.18 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 8 | 19 | 27 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.7 | 0.12 | 33000 | 8.7 x 10-7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,855.18 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 5 | 19 | 27 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.7 | 0.12 | 33000 | 8.7 x 10-7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,122.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 11 | 25 | 31 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 1 | 0.12 | 25000 | 2.7 × 10 -6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,122.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 12 | 25 | 31 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 1 | 0.12 | 25000 | 2.7 × 10 -6 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 3,126.19 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 12 | 25 | 31 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 1 | 0.12 | 25000 | 2.7 × 10 -6 | รูเพลา มาตรฐาน | หลุม D2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง