(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ยืดหยุ่น พร้อม สเปค สะอาดซึ่ง ทนต่อ ความร้อนและ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ดัมแบบยืดหยุ่นชนิด
·ล้างทำความสะอาดและบรรจุให้สะอาด
·สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมเช่นอุปกรณ์การผลิต FPD และ อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ ที่ต้องทนความร้อนและ ทนสารเคมี และในห้องปลอดเชื้อ
·ใช้ PEEK สำหรับตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ
·ทนต่อความร้อนและ ทนสารเคมี ดีเยี่ยมและมีก๊าซเสียน้อยมาก
·ความเยื้องศูนย์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ
· โหลดไฟฟ้า แกน เกิดจากการ การเยื้องศูนย์ มีขนาดเล็ก ข้อต่อลด โหลดไฟฟ้า บน แกน
[การใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์การผลิต FPD / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MOP-20C-6-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,142.97 | OLDHAM TYPE FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 8 | - | 22.1 | มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 0.05 ถึง 1.00 | ทนความร้อน / สถานการณ์ที่สะอาด / สภาพแวดล้อม สุญญากาศ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.7 | 2 | 1.3 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 1.1 ถึง 3.0 | 31000 | PEEK | -20~ 120 | 7.4 × 10 -7 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MOP-20C-6-8 ในชุด MOP ทำความสะอาด สุญญากาศ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อุปกรณ์รองรับท่อ ทนความร้อน - ชนิด Oldham (PEEK)
รหัสสินค้า |
---|
MOP-20C-5-5 |
MOP-20C-5-7-BT |
MOP-20C-6-7-BT |
MOP-20C-7-BT-7-BT |
MOP-20C-7-BT-8 |
MOP-25-スペーサ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,142.97 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 5 | 5 | - | 22.1 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.7 | 2 | 1.3 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 1.1 ถึง 3.0 | 31000 | PEEK | -20~ 120 | 7.4 × 10 -7 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,062.19 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 7 | - | 22.1 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.7 | 2 | 1.3 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 1.1 ถึง 3.0 | 31000 | PEEK | -20~ 120 | 7.4 × 10 -7 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,062.19 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 7 | - | 22.1 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.7 | 2 | 1.3 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 1.1 ถึง 3.0 | 31000 | PEEK | -20~ 120 | 7.4 × 10 -7 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 5,150.15 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 7 | - | 22.1 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.7 | 2 | 1.3 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 1.1 ถึง 3.0 | 31000 | PEEK | -20~ 120 | 7.4 × 10 -7 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,062.19 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 8 | - | 22.1 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | สถานการณ์ที่สะอาด / ทนความร้อน / สภาพแวดล้อม สุญญากาศ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.7 | 2 | 1.3 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 1.1 ถึง 3.0 | 31000 | PEEK | -20~ 120 | 7.4 × 10 -7 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,272.01 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [ส่วนประกอบ งานซ่อมบำรุง] Spacer | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง