(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตนเลส ทุกประเภทได้รับมาตรฐานด้วย แบ็คแลช/ระยะฟรี "0"
[คุณสมบัติ]
· เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สปริง โลหะที่มีโครงสร้าง แบบรวม อย่างสมบูรณ์พร้อมร่องผ่าใน วัสดุ ทรงกระบอก
· สปริง เกิดจากร่องทำให้เกิด ความเยื้องศูนย์ การเอียง และสิ้นสุด ปลายยื่น
· มี 2 แบบ คือ อะลูมิเนียมอัลลอย และ สเตนเลส ทั้งหมด
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่หลากหลาย ⌀8 ถึง ⌀63
· มี รุ่นมาตรฐาน MST/MSTS และประเภทสั้น MWS/MWSS
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์การขนส่ง / ระยะ XY / เครื่องลำเลียงชิ้นงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MST-25-5-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,532.39 | SLIT TYPE FLEXIBLE COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 6 | 25 | 31 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2 | 0.15 | 25000 | ±0.5 | 2.6 × 10 -6 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีร่องสลิท | การใช้งาน | มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 2 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MST-25-5-6 ในชุด คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น ชนิดมีร่อง MST/MSTS
รหัสสินค้า |
---|
MST-12-4-4 |
MST-12-4-5 |
MST-12-4-6-BT |
MST-25-5-6.35-BT |
MST-25-5-7-BT |
MST-25-5-8-BT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 977.40 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 4 | 12 | 18.5 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.4 | 0.1 | 52000 | ±0.3 | 8.3 × 10-8 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 977.40 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 5 | 12 | 18.5 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.4 | 0.1 | 52000 | ±0.3 | 8.3 × 10-8 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,619.48 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 6 | 12 | 18.5 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 0.4 | 0.1 | 52000 | ±0.3 | 8.3 × 10-8 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 3,072.77 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 6.35 | 25 | 31 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2 | 0.15 | 25000 | ±0.5 | 2.6 × 10 -6 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 3,072.77 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 7 | 25 | 31 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2 | 0.15 | 25000 | ±0.5 | 2.6 × 10 -6 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 3,072.77 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 8 | 25 | 31 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2 | 0.15 | 25000 | ±0.5 | 2.6 × 10 -6 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง