(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีจำหน่ายประเภทติดตั้งโดยตรง มีเกจวัดความดัน (ขนาดกะทัดรัด)
· เกจวัดความดันใช้สเกลแบบพิเศษ สามารถอ่านค่าความดันได้จากทางด้านข้าง
· สามารถเลือกตำแหน่งมือจับได้
· สามารถล็อคมือจับได้ในขั้นตอนเดียวเพียงกดล็อค
รหัสสินค้า |
---|
RVF300-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ทิศทางการไหล | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | มือจับ ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,246.12 ฿ 1,268.16 | THERMAL REFINING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | ทิศทางไปทางขวา | 3/8 | ด้วยเกจ | ด้านบน |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05 ถึง 0.85 |
กลไก ไอเสีย | ไม่ | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | การมี | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | Rc |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1 | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | Rc |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RVF300-03 ในชุด วาล์วลดแรงดัน ตัวปรับความดัน ประเภทติดตั้งโดยตรง มีเกจวัดความดัน
รหัสสินค้า |
---|
RVF300-02-RL |
RVF300-02-RS |
RVF300-02-RSL |
RVF300-03-L |
RVF300-03-R |
RVF300-03-RL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ทิศทางการไหล | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | มือจับ ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,709.73 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | 1/4 | ไม่ | ด้านบน | ||
฿ 2,249.45 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | 1/4 | ด้วยเกจ | ด้านล่าง | ||
฿ 1,709.73 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | ทิศทางด้านซ้าย | 1/4 | ไม่ | ด้านล่าง | ||
฿ 1,706.39 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/8 | ทิศทางไปทางขวา | 3/8 | ไม่ | ด้านบน | ||
฿ 2,246.12 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | ทิศทางด้านซ้าย | 3/8 | ด้วยเกจ | ด้านบน | ||
฿ 1,706.39 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | ทิศทางด้านซ้าย | 3/8 | ไม่ | ด้านบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง