(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้กับน้ำมันหล่อเย็นที่มีความดันสูง สวิตช์ที่เสถียรอย่างไม่น่าเชื่อตัวนี้สามารถใช้กับเครื่องจักรการผลิตทุกประเภท เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำ แรงดันน้ำมัน และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
CPD-P70N-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | จำนวนจุด เอาต์พุต | ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ความดัน สูงสุด (สูงสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PRESSURE SENSOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | - | 1/4 | - | - | 7 mpa |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ความดัน | ประเภท ของไหล | อากาศ | ลักษณะของ ของไหล | ไม่เป็นสนิม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ความดัน | ระดับมาตรฐาน | ทนต่อ ความดัน(MPa) | 10.5 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 50 |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 0:: 85 | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12 ถึง 24 |
ฮิสเทอรีซิส(% FS) | ±2 | แสดง | ดิจิทัล | ส่วนประกอบของไดรฟ์ | ดิจิทัล |
IP | IP65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง