(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ระบบเปิดปิดโดยตรง สำหรับ อากาศอัด
[คุณสมบัติ]
· ประเภท NC (เปิดเมื่อมีพลังงาน) ประเภท NO (ปิดเมื่อมีพลังงาน)
·เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: M5, Rc1/8 ถึง Rc1/2
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุม อากาศอัด
รหัสสินค้า |
---|
FAB21-6-1-12CA-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | อุปกรณ์แมนวล | ขนาดซีรีส์ (ความกว้าง) (มม.) | แรงดันไฟฟ้า | ออริฟิส | วัสดุที่ใช้ (บอดี้/ซีล) | สัญลักษณ์ของขดลวด | แผ่นเพลทประกอบติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,071.67 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 100 V AC | Rc | 1/8 | ล็อค | 2:22mm | - | 1:ø 1.5 | 1: ตัวเครื่อง เครื่อง (อะลูมิเนียม), ซีล (NBR) | 2C (มาตรฐาน) | ไม่มี (มาตรฐาน) |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 2 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | จำนวนโซลินอยด์ | เดี่ยว |
สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | การต่อท่อ | ท่อตรง | ลักษณะการขับเคลื่อน | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภทก้าน |
ประเภทซีล | ซีล นุ่ม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FAB21-6-1-12CA-1 ในชุด โซลินอยด์วาล์วสำหรับอากาศอัด ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง 2 พอร์ต, Just Fit Valve ซีรีส์ FAB
รหัสสินค้า |
---|
FAB11-M5-Z-12C-1 |
FAB11-M5-Z-12C-2 |
FAB11-M5-Z-12C-3 |
FAB21-6-1-12CA-3 |
FAB21-6-1-12CAB-1 |
FAB21-6-1-12CAB-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | อุปกรณ์แมนวล | ขนาดซีรีส์ (ความกว้าง) (มม.) | แรงดันไฟฟ้า | ออริฟิส | วัสดุที่ใช้ (บอดี้/ซีล) | สัญลักษณ์ของขดลวด | แผ่นเพลทประกอบติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 752.24 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 100 V AC | M | M5 | ไม่ | 18 | AC100V | 1 | ตัวสินค้า: อะลูมิเนียม, ซีล: NBR | 2C | - | ||
฿ 752.24 | 1 ชิ้น | 11 วัน | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 200 V AC | M | M5 | ไม่ | 18 | AC200V | 1 | ตัวสินค้า: อะลูมิเนียม, ซีล: NBR | 2C | - | ||
฿ 752.24 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 24 V DC | M | M5 | ไม่ | 18 | DC24V | 1 | ตัวสินค้า: อะลูมิเนียม, ซีล: NBR | 2C | - | ||
฿ 1,071.67 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 24 V DC | Rc | 1/8 | ล็อค | 2:22mm | - | 1:ø 1.5 | 1: ตัวเครื่อง เครื่อง (อะลูมิเนียม), ซีล (NBR) | 2C (มาตรฐาน) | ไม่มี (มาตรฐาน) | ||
฿ 1,115.06 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 100 V AC | Rc | 1/8 | ล็อค | 2:22mm | - | 1:ø 1.5 | 1: ตัวเครื่อง เครื่อง (อะลูมิเนียม), ซีล (NBR) | 2C (มาตรฐาน) | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง | ||
฿ 1,115.06 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | 24 V DC | Rc | 1/8 | ล็อค | 2:22mm | - | 1:ø 1.5 | 1: ตัวเครื่อง เครื่อง (อะลูมิเนียม), ซีล (NBR) | 2C (มาตรฐาน) | B: พร้อม แผ่นติดตั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง