1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์วสำหรับอากาศอัด ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง 2 พอร์ต, Just Fit Valve ซีรีส์ FAB (รหัสสินค้า)

FLUID CONTROL COMPONENTS

โซลินอยด์วาล์วสำหรับอากาศอัด ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง 2 พอร์ต, Just Fit Valve ซีรีส์ FAB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 752.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ระบบเปิดปิดโดยตรง สำหรับ อากาศอัด
[คุณสมบัติ]
· ประเภท NC (เปิดเมื่อมีพลังงาน) ประเภท NO (ปิดเมื่อมีพลังงาน)
·เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: M5, Rc1/8 ถึง Rc1/2
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุม อากาศอัด

รหัสสินค้า
FAB31-8-3-12CA-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ อุปกรณ์แมนวล ขนาดซีรีส์ (ความกว้าง)
(มม.)
แรงดันไฟฟ้า ออริฟิส วัสดุที่ใช้ (บอดี้/ซีล) สัญลักษณ์ของขดลวด แผ่นเพลทประกอบติดตั้ง

฿ 1,158.45

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง100 V ACRc1/4ล็อค3:28mm-3:ø 31: ตัวเครื่อง เครื่อง (อะลูมิเนียม), ซีล (NBR)2C (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 2 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน จำนวนโซลินอยด์ เดี่ยว
สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) การต่อท่อ ท่อตรง ลักษณะการขับเคลื่อน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภทก้าน
ประเภทซีล ซีล นุ่ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FAB31-8-3-12CA-1 ในชุด โซลินอยด์วาล์วสำหรับอากาศอัด ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง 2 พอร์ต, Just Fit Valve ซีรีส์ FAB

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FAB11-M5-Z-12C-1
FAB11-M5-Z-12C-2
FAB11-M5-Z-12C-3
FAB31-8-3-12CA-2
FAB31-8-3-12CA-3
FAB31-8-3-12CAB-1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ อุปกรณ์แมนวล ขนาดซีรีส์ (ความกว้าง)
(มม.)
แรงดันไฟฟ้า ออริฟิส วัสดุที่ใช้ (บอดี้/ซีล) สัญลักษณ์ของขดลวด แผ่นเพลทประกอบติดตั้ง

฿ 752.24

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง100 V ACMM5ไม่18AC100V1ตัวสินค้า: อะลูมิเนียม, ซีล: NBR2C-

฿ 752.24

1 ชิ้น 11 วัน ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง200 V ACMM5ไม่18AC200V1ตัวสินค้า: อะลูมิเนียม, ซีล: NBR2C-

฿ 752.24

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง24 V DCMM5ไม่18DC24V1ตัวสินค้า: อะลูมิเนียม, ซีล: NBR2C-

฿ 1,158.45

1 ชิ้น 60 วัน ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง200 V ACRc1/4ล็อค3:28mm-3:ø 31: ตัวเครื่อง เครื่อง (อะลูมิเนียม), ซีล (NBR)2C (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)

฿ 1,158.45

1 ชิ้น 60 วัน ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง24 V DCRc1/4ล็อค3:28mm-3:ø 31: ตัวเครื่อง เครื่อง (อะลูมิเนียม), ซีล (NBR)2C (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)

฿ 1,201.84

1 ชิ้น 60 วัน ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง100 V ACRc1/4ล็อค3:28mm-3:ø 31: ตัวเครื่อง เครื่อง (อะลูมิเนียม), ซีล (NBR)2C (มาตรฐาน)B: พร้อม แผ่นติดตั้ง