(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วแบบทางตรง สำหรับน้ำ ด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง ทำให้สินค้ามีความทนทานสูง และด้วยคุณสมบัติน้ำหนักเบา กะทัดรัด และใช้พลังงานต่ำ จึงช่วยลดโหลดแวดล้อมของเครื่องจักรและระบบ
[คุณสมบัติ]
· มีความน่าเชื่อถือและทนทานดีขึ้นจากการใช้วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
· ใช้คอยล์กำลังไฟฟ้าต่ำ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับควบคุมน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
FWB52-10-7-02HS-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ขนาดชุด (มิลลิเมตร) | แผ่นติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า | ตัวเลือก ขดลวด | การรวมกันของ วัสดุ (ตัวเครื่อง / ซีล) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,035.06 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | 3/8 | 7 | 5:40 | N/A (มาตรฐาน) | 3:DC24V | 2HS | 0: ทองเหลือง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | จำนวนโซลินอยด์ | เดียว |
การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FWB52-10-7-02HS-3 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางตรง สำหรับน้ำ, วาล์วเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซิงเกิ้ลยูนิต ซีรีส์ FWB
รหัสสินค้า |
---|
FWB21-6-2-02C-4 |
FWB21-6-2-02CB-1 |
FWB21-6-2-02CB-2 |
FWB52-10-7-D2C-3 |
FWB52-10-7-D2CB-3 |
FWB52-10-7-D2CS-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ขนาดชุด (มิลลิเมตร) | แผ่นติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า | ตัวเลือก ขดลวด | การรวมกันของ วัสดุ (ตัวเครื่อง / ซีล) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 932.84 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 1/8 | 2 | 2:22 | N/A (มาตรฐาน) | 4:DC12V | 2C (มาตรฐาน) | 0: ทองเหลือง | ||
฿ 976.22 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 1/8 | 2 | 2:22 | B: มี | 1:AC100V | 2C (มาตรฐาน) | 0: ทองเหลือง | ||
฿ 976.22 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | 1/8 | 2 | 2:22 | B: มี | 2:AC200V | 2C (มาตรฐาน) | 0: ทองเหลือง | ||
฿ 4,173.90 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | 3/8 | 7 | 5:40 | N/A (มาตรฐาน) | 3:DC24V | 2C (มาตรฐาน) | D: สแตนเลส | ||
฿ 4,217.28 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | 3/8 | 7 | 5:40 | B: มี | 3:DC24V | 2C (มาตรฐาน) | D: สแตนเลส | ||
฿ 4,412.54 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิด | 3/8 | 7 | 5:40 | N/A (มาตรฐาน) | 3:DC24V | 2CS | D: สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง