1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางตรง สำหรับน้ำ, วาล์วเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซิงเกิ้ลยูนิต ซีรีส์ FWB (รหัสสินค้า)

FLUID CONTROL COMPONENTS

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางตรง สำหรับน้ำ, วาล์วเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซิงเกิ้ลยูนิต ซีรีส์ FWB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 879.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วแบบทางตรง สำหรับน้ำ ด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง ทำให้สินค้ามีความทนทานสูง และด้วยคุณสมบัติน้ำหนักเบา กะทัดรัด และใช้พลังงานต่ำ จึงช่วยลดโหลดแวดล้อมของเครื่องจักรและระบบ
[คุณสมบัติ]
· มีความน่าเชื่อถือและทนทานดีขึ้นจากการใช้วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
· ใช้คอยล์กำลังไฟฟ้าต่ำ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับควบคุมน้ำ

รหัสสินค้า
FWB41-10-8-02CSB-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ขนาดชุด
(มิลลิเมตร)
แผ่นติดตั้ง แรงดันไฟฟ้า ตัวเลือก ขดลวด การรวมกันของ วัสดุ (ตัวเครื่อง / ซีล)

฿ 1,948.10

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด3/8104:34B: มี2:AC200V2CS0: ทองเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง จำนวนโซลินอยด์ เดียว
การใช้งาน วัตถุ เดียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FWB41-10-8-02CSB-2 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางตรง สำหรับน้ำ, วาล์วเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซิงเกิ้ลยูนิต ซีรีส์ FWB

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FWB21-6-2-02C-4
FWB21-6-2-02CB-1
FWB21-6-2-02CB-2
FWB41-10-8-02CSB-3
FWB41-10-8-02G-1
FWB41-10-8-02G-2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ขนาดชุด
(มิลลิเมตร)
แผ่นติดตั้ง แรงดันไฟฟ้า ตัวเลือก ขดลวด การรวมกันของ วัสดุ (ตัวเครื่อง / ซีล)

฿ 932.84

1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด1/822:22N/A (มาตรฐาน)4:DC12V2C (มาตรฐาน)0: ทองเหลือง

฿ 976.22

1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด1/822:22B: มี1:AC100V2C (มาตรฐาน)0: ทองเหลือง

฿ 976.22

1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด1/822:22B: มี2:AC200V2C (มาตรฐาน)0: ทองเหลือง

฿ 1,948.10

1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด3/8104:34B: มี3:DC24V2CS0: ทองเหลือง

฿ 1,922.07

1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด3/8104:34N/A (มาตรฐาน)1:AC100V2G0: ทองเหลือง

฿ 1,922.07

1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด3/8104:34N/A (มาตรฐาน)2:AC200V2G0: ทองเหลือง