1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางตรง ขนาดใหญ่ วาล์วอเนกประสงค์ ซีรีส์ AB71 (รหัสสินค้า)

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางตรง ขนาดใหญ่ วาล์วอเนกประสงค์ ซีรีส์ AB71
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์วาล์วอเนกประสงค์สำหรับควบคุมของไหลหลากชนิด
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกวัสดุบอดี้และซีลให้เหมาะกับการใช้งานกับของไหลที่หลากหลาย
· มีตัวเลือกมากมาย เช่น เฟรมแบบเปิด คอยล์ที่มีไดโอดภายในและเทอร์มินอล และอื่นๆ
· แบบปกติปิด (เปิดเมื่อจ่ายไฟ)
· เส้นผ่านศูนย์กลางเชื่อมต่อ: Rc1/2, Rc3/4, Rc1
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการควบคุมไอระเหยชนิดต่างๆ

รหัสสินค้า
AB71-[15,​20,​25]-[12,​15,​18]-[B,​J]2H-[DC48V,​DC100V]
AB71-[15,​20,​25]-[12,​15,​18]-[B,​J][2C,​2E,​2G,​3A,​3M,​3N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
สัญลักษณ์ ขดลวด แรงดันไฟฟ้า วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ กระบวนการซีล

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 18 วัน Rc1/2 / 3/4 / 112 ~ 182H12 โวลต์ DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V ACทองเหลือง • บรอนซ์FKM / FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 18 วัน Rc1/2 / 3/4 / 112 ~ 182C / 2E / 2G / 3 น / 3 ม / 3A / 5 ก / 5 น / 5 ม12 โวลต์ DC / 24 V DC / 48 V DC / 100 V AC / 100 V DC / 200 V ACทองเหลือง • บรอนซ์FKM / FKM ไม่มีการรักษา น้ำมัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / น้ำมัน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการสลับ 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
จำนวนโซลินอยด์ เดียว การใช้งาน วัตถุ เดียว