1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบไพล็อตคิก วาล์วอเนกประสงค์ ซีรีส์ APK21 (รหัสสินค้า)

FLUID CONTROL COMPONENTS

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบไพล็อตคิก วาล์วอเนกประสงค์ ซีรีส์ APK21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,369.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดทราบว่าชนิดที่แนะนำจะอยู่ในแถวหมายเหตุที่หน้า 302 ของแคตตาล็อก ซึ่งสามารถดูได้เมื่อเลือกชนิดวัสดุบอดี้ / ซีล

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบไพล็อตคิก ชนิดขับด้วยลูกสูบ
[คุณสมบัติ]
· ของไหล: สามารถใช้ได้กับลม, สุญญากาศระดับต่ำ (1.33 × 10^3 pa (abs)), น้ำ, น้ำมันก๊าด, น้ำมัน (20 มม.2/วินาที หรือต่ำกว่า) และไอน้ำ
· สามารถเลือกชนิด IP65 ได้
· น้ำ/ ลม / น้ำมัน / สุญญากาศ: ซีรีส์วาล์วอเนกประสงค์ที่ควบคุมของไหลหลากชนิด
[การใช้งาน]
· สำหรับควบคุมของไหล

รหัสสินค้า
APK21-32F-03A-AC200V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
วัสดุ ของ ตัวเครื่อง วัสดุ ซีล สัญลักษณ์ ขดลวด แรงดันไฟฟ้า เครื่องป้องกันไฟกระชาก เคเบิ้ลแกลนด์ / ท่อร้อยสาย

฿ 9,276.30

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน หน้าแปลนท่อ-3235บรอนซ์ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร3A200 V ACN/AN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการสลับ 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด ลักษณะการขับเคลื่อน ไพล็อต ประเภทเตะ จำนวนโซลินอยด์ เดียว
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) 0:: 0.7 การใช้งาน วัตถุ เดียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APK21-32F-03A-AC200V ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบไพล็อตคิก วาล์วอเนกประสงค์ ซีรีส์ APK21

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
APK21-32A-03AH-AC100V
APK21-32A-03AS-AC200V
APK21-32A-03AS-DC24V
APK21-32F-03A-DC24V
APK21-32F-03AH-AC200V
APK21-32F-C4AH-AC200V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
วัสดุ ของ ตัวเครื่อง วัสดุ ซีล สัญลักษณ์ ขดลวด แรงดันไฟฟ้า เครื่องป้องกันไฟกระชาก เคเบิ้ลแกลนด์ / ท่อร้อยสาย

฿ 8,412.88

1 ชิ้น 60 วัน Rc1 1/4-35บรอนซ์ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร3A100 V ACN/Aท่อร้อยสายไฟ: G1/2

฿ 8,577.75

1 ชิ้น 60 วัน Rc1 1/4-35บรอนซ์ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร3A200 V ACมีตัวป้องกันไฟกระชากN/A

฿ 10,803.54

1 ชิ้น 60 วัน Rc1 1/4-35บรอนซ์ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร3A24 V DCมีตัวป้องกันไฟกระชากN/A

฿ 11,502.09

1 ชิ้น 60 วัน หน้าแปลนท่อ-3235บรอนซ์ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร3A24 V DCN/AN/A

฿ 9,319.69

1 ชิ้น 60 วัน หน้าแปลนท่อ-3235บรอนซ์ซีล: ยางไนไตร,โอริง: ยางไนไตร3A200 V ACN/Aท่อร้อยสายไฟ: G1/2

฿ 9,896.73

1 ชิ้น 60 วัน หน้าแปลนท่อ-3235บรอนซ์ซีล: PTFE, โอริง: ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์4A200 V ACN/Aท่อร้อยสายไฟ: G1/2