1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น JS (พร้อม สต๊อปเปอร์) (รหัสสินค้า)

CASTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น JS (พร้อม สต๊อปเปอร์)
  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น JS (พร้อม สต๊อปเปอร์)
  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น JS (พร้อม สต๊อปเปอร์)
  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น JS (พร้อม สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 624.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับงาน อุตสาหกรรม ทั่วไปที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก

Outline Drawing และขนาด ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท มีเบรก รุ่น JS

ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท มีเบรก รุ่น JS: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Outline Drawing ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท มีเบรก รุ่น JS

รหัสสินค้าล้อเส้นผ่านศูนย์กลางล้อความกว้างล้อความสูงในการติดตั้ง Hร่องติดตั้งขนาดติดตั้งเส้นผ่านศูนย์กลางรูความเยื้องศูนย์รัศมีวงเลี้ยวโหลดที่ยอมรับได้น้ำหนักคงที่
D (mm)W (mm)H (mm)A × B (mm)X × Y (X' × Y')
(มม.)
P (mm)E (mm)R (mm)daN (kgf)(กรัม)
UWJ-75Sล้อชนิดแผ่นเพลทเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง753210382 × 8263 × 639.52671120 (122.4) 
WJ-100Sล้อแผ่นเหล็กกล้า, ดอกยาง ยาง (รวม B)1003214495 × 9574 × 74 (67 × 67)113286120 (122.4)1,180
NRดอกยาง ล้อไนล่อน (รวม B)100 (102.0)1,070
UWล้อชนิดแผ่นเพลทเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง180 (183.6)1,330
GUดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B)100 (102.0)1,080
WJ-130Sล้อแผ่นเหล็กกล้า, ดอกยาง ยาง (รวม B)13040177105 × 10582 × 82 (75 × 75)1140108180 (183.6)2,080
NRดอกยาง ล้อไนล่อน (รวม B)180 (183.6)1,700
UWล้อชนิดแผ่นเพลทเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง35250 (255.0)2,240
GUดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B)40180 (183.6)1,955
WJ-150Sล้อแผ่นเหล็กกล้า, ดอกยาง ยาง (รวม B)15040198120 × 12094 × 94 (87 × 87)1140115200 (204.0)2,340
NRดอกยาง ล้อไนล่อน (รวม B)200 (204.0)1,890
UWล้อชนิดแผ่นเพลทเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง38300 (306.0)2,590
GUดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B)40200 (204.0)2,250
WJ-200Sล้อแผ่นเหล็กกล้า, ดอกยาง ยาง (รวม B)20043250140 × 140115 × 115 (105 × 105)11.556156250 (255.0)4,180
UWล้อชนิดแผ่นเพลทเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง42400 (408.0)4,320
GUดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B)43250 (255.0)3,630
  • * ส่วนโครงจับยึด: ชุบไบรท์ไทรวาเลนท์โครเมต (ล้อล็อคเฉพาะการหมุนล้อ)
รหัสสินค้า
UWJ-150S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ การรวมกันของ พิทช์ รูยาว สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ รหัสการสั่งซื้อ

฿ 1,760.00

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 198220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู87(94)87(94)12012015038115โหลดหนัก87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93,94-94การมีการมี--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UWJ-150S ในชุด ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น JS (พร้อม สต๊อปเปอร์)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GUJ-75S
UWJ-100S
UWJ-130S
UWJ-200S
UWJ-75S
WJ-100S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ การรวมกันของ พิทช์ รูยาว สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ รหัสการสั่งซื้อ

฿ 1,102.86

1 ชิ้น 10 วัน 10380.01 ถึง 140.00100[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันรูกลม------71โหลดหนัก-ใช่ใช่ไนล่อน-

฿ 1,015.00

1 ชิ้น 10 วัน 144140.01 ถึง 220.00180[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู67(74)67(74)95951003286โหลดปานกลาง67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73,74-74การมีการมี--

฿ 1,496.00

1 ชิ้น 10 วัน 177220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู75(82)75(82)10510513035108โหลดหนัก75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81,82-82การมีการมี--

฿ 2,428.41

1 ชิ้น 12 วัน 250320.01 ถึง 485.00400[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู105(115)105(115)14014020042156โหลดหนัก พิเศษ105-105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112-112, 113 -113, 114 -114, 115 -115การมีการมี--

฿ 915.00

1 ชิ้น 10 วัน -80.01 ถึง 140.00-[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันหลุมเจาะรู-------โหลดปานกลาง-ใช่ใช่-484-2391

฿ 825.87

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14480.01 ถึง 140.00100ยางไม่หลุมเจาะรู67(74)67(74)95951003286โหลดปานกลาง67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73,74-74การมีการมี--