1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ฟรี SUS-ES (พร้อม สต๊อปเปอร์) (รหัสสินค้า)

CASTER

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ฟรี SUS-ES (พร้อม สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 291.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่ดีเยี่ยมสำหรับพื้นที่เปียกที่กันน้ำได้ดีเยี่ยม
เป็น ลูกล้อ ที่เหมาะสำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ และเฟอร์นิเจอร์/ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· เบรกสามารถ ล็อค การหมุนของ ล้อ ได้
· ใช้อุปกรณ์โลหะที่เป็น สเตนเลส ทั้งตัวที่มีความทนทานต่อน้ำและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
· ลูกล้อ ขนาดกะทัดรัด มาตรฐาน พร้อมสมรรถนะการวิ่งและ พิกัดน้ำหนัก
· วัสดุ ใหม่ / ล้อ อีลาสโตเมอร์ ร์ มาตรฐาน งานเบา
· เป็น วัสดุ อ่อนนุ่มและมีความเงียบที่ดีเยี่ยมเมื่อขับขี่
· รอย มาร์คกิ้ง (รอยเลื่อน) มีโอกาสเกิดน้อย และสิ่งสกปรกบน พื้น ก็ลดลงได้
· มี คลองเลื่อย ความกด, ความอัด, ความดัน เพียงเล็กน้อยและทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· มี ทนความร้อน ทนสภาพอากาศ ทนน้ำมัน และ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม
· ประสิทธิภาพการเริ่มเลี้ยวแบบเบา "โครงสร้าง ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่"
· การใช้โครงสร้าง ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเริ่มการเลี้ยว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์ครัว เครื่องแปรรูปอาหาร ฯลฯ
· ใช้อุปกรณ์โลหะที่เป็น สเตนเลส ทั้งตัวที่มีความทนทานต่อน้ำและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม

ดรออิ้ง

SUS-ES ประเภท แผ่นเพลท หมุน ล้อ (พร้อมเบรค) ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รุ่นวิธีการติดตั้งสต๊อปเปอร์วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง:ประเภทการ รูติดตั้งตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อตัวอย่าง การใช้งานหลัก
หมุนได้ประเภท แผ่นเพลทมีจำหน่ายสเตนเลสรูกลมไม่มีรถเข็น

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าล้อเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (D)ความกว้างของรถ (W)
(มม.)
ความสูงในการติดตั้ง (H)
(มม.)
ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง (A × B)
(มม.)
ขนาดการติดตั้ง (X × Y)
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู (P)
(มม.)
ความเยื้องศูนย์ (E)
(มม.)
รัศมีวงเลี้ยว (R)
(มม.)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf)น้ำหนักตัวเอง (กรัม)กระบวนการเตรียมผิว
SUS-E-50ELSอีลาสโตเมอร์50206570 × 4256 × 286.5225125.5155ไม่มี
SUS-E-50NSไนล่อน50216570 × 4256 × 286.5225140.8165ไม่มี
SUS-E-50RSยาง50206570 × 4256 × 286.5225130.6194ไม่มี
SUS-E-50URSยูรีเทน (ฟอยล์ ไนล่อน)50216570 × 4256 × 286.5225138.8175ไม่มี
SUS-E-65ELSอีลาสโตเมอร์65218270 × 4256 × 286.5235630.6195ไม่มี
SUS-E-65NSไนล่อน65218270 × 4256 × 286.5235640.8185ไม่มี
SUS-E-65RHSยาง65218270 × 4256 × 286.5235630.6255ไม่มี
SUS-E-65URSยูรีเทน (ฟอยล์ ไนล่อน)65218270 × 4256 × 286.5235640.8200ไม่มี
SUS-E-75ELSอีลาสโตเมอร์75219270 × 4256 × 286.5276530.6225ไม่มี
SUS-E-75NSไนล่อน75219270 × 4256 × 286.5276551195ไม่มี
SUS-E-75RHSยาง75219270 × 4256 × 286.5276540.8265ไม่มี
SUS-E-75URSยูรีเทน (ฟอยล์ ไนล่อน)75219270 × 4256 × 286.5276545.9251ไม่มี
SUS-E-100ELSอีลาสโตเมอร์10027122100 × 5882 × 408.8318251445ไม่มี
SUS-E-100NRSยาง ( ล้อไนล่อน )10027122100 × 5882 × 408.8318261.2490ไม่มี
SUS-E-100NSไนล่อน10025122100 × 5882 × 408.8318261.2356ไม่มี
SUS-E-100RHSยาง10025122100 × 5882 × 408.8318251555ไม่มี
SUS-E-100URSยูรีเทน (ฟอยล์ ไนล่อน)10028122100 × 5882 × 408.8318261.2405ไม่มี

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้ แผ่นเพลท ล้อ SUS-ES (มีเบรค)

รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

  • เป็น ลูกล้อ ขนาดกะทัดรัดทั่วไปประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น และใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ ฯลฯ
  • การหมุนของ ล้อ สามารถล็อคได้ด้วยเบรก
  • ใช้ ฉากยึด สแตนเลสทั้งหมดที่มีความทนทานต่อน้ำและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า
SUS-E-100NRS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่

฿ 819.87

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 12235.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่8240100581002782โหลด เบา / โหลดปานกลาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ สต๊อปเปอร์ การมี
ตลับลูกปืน ล้อ ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUS-E-100NRS ในชุด ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ฟรี SUS-ES (พร้อม สต๊อปเปอร์)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ความแตกต่างระหว่าง ล้อ ยึดอยู่กับที่ และ ล้อ หมุนคืออะไร?
ตอบ: ล้อ หมุนเป็น ลูกล้อ ที่ส่วนหมุนและ ล้อ หมุน ในขณะที่ ล้อ ยึดอยู่กับที่ คือ ลูกล้อ ที่ ล้อ หมุนเท่านั้นและส่วนที่หมุนไม่ได้เคลื่อนที่
คำถาม: ส่วนหมุนสามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้หรือไม่ ?
ตอบ: การหมุน ล้อ เพียงอย่างเดียวสามารถล็อคได้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SUS-E-100ELS
SUS-E-100NS
SUS-E-100RHS
SUS-E-100URS
SUS-E-50ELS
SUS-E-50NS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่

฿ 769.91

1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 12235.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี8240100581002782โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 790.00

1 ชิ้น 12 วัน 12235.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน8240100581002582โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 747.95

1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 12235.01 ถึง 80.0050ยางไม่8240100581002582โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 947.00

1 ชิ้น 12 วัน 12235.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน8240100581002882โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 332.10

1 ชิ้น 13 วัน 65ถึง 35.0025อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี56287042502051โหลดน้ำหนักเบา

฿ 291.38

1 ชิ้น 1 วัน 6535.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน56287042502151โหลดน้ำหนักเบา