(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ที่ดีเยี่ยมสำหรับพื้นที่เปียกที่กันน้ำได้ดีเยี่ยม
เป็น ลูกล้อ ที่เหมาะสำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ และเฟอร์นิเจอร์/ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· เบรกสามารถ ล็อค การหมุนของ ล้อ ได้
· ใช้อุปกรณ์โลหะที่เป็น สเตนเลส ทั้งตัวที่มีความทนทานต่อน้ำและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
· ลูกล้อ ขนาดกะทัดรัด มาตรฐาน พร้อมสมรรถนะการวิ่งและ พิกัดน้ำหนัก
· วัสดุ ใหม่ / ล้อ อีลาสโตเมอร์ ร์ มาตรฐาน งานเบา
· เป็น วัสดุ อ่อนนุ่มและมีความเงียบที่ดีเยี่ยมเมื่อขับขี่
· รอย มาร์คกิ้ง (รอยเลื่อน) มีโอกาสเกิดน้อย และสิ่งสกปรกบน พื้น ก็ลดลงได้
· มี คลองเลื่อย ความกด, ความอัด, ความดัน เพียงเล็กน้อยและทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· มี ทนความร้อน ทนสภาพอากาศ ทนน้ำมัน และ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม
· ประสิทธิภาพการเริ่มเลี้ยวแบบเบา "โครงสร้าง ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่"
· การใช้โครงสร้าง ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเริ่มการเลี้ยว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์ครัว เครื่องแปรรูปอาหาร ฯลฯ
· ใช้อุปกรณ์โลหะที่เป็น สเตนเลส ทั้งตัวที่มีความทนทานต่อน้ำและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
รุ่น | วิธีการติดตั้ง | สต๊อปเปอร์ | วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง: | ประเภทการ รูติดตั้ง | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | ตัวอย่าง การใช้งานหลัก |
---|---|---|---|---|---|---|
หมุนได้ | ประเภท แผ่นเพลท | มีจำหน่าย | สเตนเลส | รูกลม | ไม่มี | รถเข็น |
รหัสสินค้า | ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (D) | ความกว้างของรถ (W) (มม.) | ความสูงในการติดตั้ง (H) (มม.) | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง (A × B) (มม.) | ขนาดการติดตั้ง (X × Y) (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (P) (มม.) | ความเยื้องศูนย์ (E) (มม.) | รัศมีวงเลี้ยว (R) (มม.) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | น้ำหนักตัวเอง (กรัม) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS-E-50ELS | อีลาสโตเมอร์ | 50 | 20 | 65 | 70 × 42 | 56 × 28 | 6.5 | 22 | 51 | 25.5 | 155 | ไม่มี |
SUS-E-50NS | ไนล่อน | 50 | 21 | 65 | 70 × 42 | 56 × 28 | 6.5 | 22 | 51 | 40.8 | 165 | ไม่มี |
SUS-E-50RS | ยาง | 50 | 20 | 65 | 70 × 42 | 56 × 28 | 6.5 | 22 | 51 | 30.6 | 194 | ไม่มี |
SUS-E-50URS | ยูรีเทน (ฟอยล์ ไนล่อน) | 50 | 21 | 65 | 70 × 42 | 56 × 28 | 6.5 | 22 | 51 | 38.8 | 175 | ไม่มี |
SUS-E-65ELS | อีลาสโตเมอร์ | 65 | 21 | 82 | 70 × 42 | 56 × 28 | 6.5 | 23 | 56 | 30.6 | 195 | ไม่มี |
SUS-E-65NS | ไนล่อน | 65 | 21 | 82 | 70 × 42 | 56 × 28 | 6.5 | 23 | 56 | 40.8 | 185 | ไม่มี |
SUS-E-65RHS | ยาง | 65 | 21 | 82 | 70 × 42 | 56 × 28 | 6.5 | 23 | 56 | 30.6 | 255 | ไม่มี |
SUS-E-65URS | ยูรีเทน (ฟอยล์ ไนล่อน) | 65 | 21 | 82 | 70 × 42 | 56 × 28 | 6.5 | 23 | 56 | 40.8 | 200 | ไม่มี |
SUS-E-75ELS | อีลาสโตเมอร์ | 75 | 21 | 92 | 70 × 42 | 56 × 28 | 6.5 | 27 | 65 | 30.6 | 225 | ไม่มี |
SUS-E-75NS | ไนล่อน | 75 | 21 | 92 | 70 × 42 | 56 × 28 | 6.5 | 27 | 65 | 51 | 195 | ไม่มี |
SUS-E-75RHS | ยาง | 75 | 21 | 92 | 70 × 42 | 56 × 28 | 6.5 | 27 | 65 | 40.8 | 265 | ไม่มี |
SUS-E-75URS | ยูรีเทน (ฟอยล์ ไนล่อน) | 75 | 21 | 92 | 70 × 42 | 56 × 28 | 6.5 | 27 | 65 | 45.9 | 251 | ไม่มี |
SUS-E-100ELS | อีลาสโตเมอร์ | 100 | 27 | 122 | 100 × 58 | 82 × 40 | 8.8 | 31 | 82 | 51 | 445 | ไม่มี |
SUS-E-100NRS | ยาง ( ล้อไนล่อน ) | 100 | 27 | 122 | 100 × 58 | 82 × 40 | 8.8 | 31 | 82 | 61.2 | 490 | ไม่มี |
SUS-E-100NS | ไนล่อน | 100 | 25 | 122 | 100 × 58 | 82 × 40 | 8.8 | 31 | 82 | 61.2 | 356 | ไม่มี |
SUS-E-100RHS | ยาง | 100 | 25 | 122 | 100 × 58 | 82 × 40 | 8.8 | 31 | 82 | 51 | 555 | ไม่มี |
SUS-E-100URS | ยูรีเทน (ฟอยล์ ไนล่อน) | 100 | 28 | 122 | 100 × 58 | 82 × 40 | 8.8 | 31 | 82 | 61.2 | 405 | ไม่มี |
รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่
รหัสสินค้า |
---|
SUS-E-65URS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 508.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 82 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | สต๊อปเปอร์ | การมี |
ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง