1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดเกลียวใน ล้อ ชนิดพิเศษ ST-SW ชนิดพิเศษ (พร้อม สต๊อปเปอร์ คู่)

ชนิดเกลียวใน ล้อ ชนิดพิเศษ ST-SW ชนิดพิเศษ (พร้อม สต๊อปเปอร์ คู่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 541.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ขนาดกะทัดรัดสำหรับงาน อุตสาหกรรมการหมุนและการหมุนของ ล้อ สามารถล็อคได้ในเวลาเดียวกัน

รหัสสินค้า
ST-75NRBSW-1-M12X35
ST-75NRBSW-1-M16X40
ST-75NRBSW-3-M12X35
ST-75UHFSW-2-M12X35
ST-75UHFSW-2-M16X40
ST-75UHFSW-3-M12X35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์

฿ 558.58

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่M122792แบบที่ 1 ( สต๊อปเปอร์ พลาสติก)

฿ 541.75

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่M162792แบบที่ 1 ( สต๊อปเปอร์ พลาสติก)

฿ 571.99

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่M122796ประเภท 3 (พร้อม แผ่น สต๊อปเปอร์/ ก้านโยกรีเลย์ แผ่นเหล็กกล้า )

฿ 626.35

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน [ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM1226104แบบที่ 2 (พร้อม สต๊อปเปอร์ พลาสติก / ก้านโยกรีเลย์)

฿ 606.10

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM1626104แบบที่ 2 (พร้อม สต๊อปเปอร์ พลาสติก / ก้านโยกรีเลย์)

฿ 596.12

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน [ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM122696ประเภท 3 (พร้อม แผ่น สต๊อปเปอร์/ ก้านโยกรีเลย์ แผ่นเหล็กกล้า )

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 104 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) โหลดที่ยอมรับได้(daN) 70 วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 75 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / ยกแนวตั้ง โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง
สต๊อปเปอร์ การมี ตลับลูกปืน ล้อ การมี