(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ปิดประตูให้สนิท ขนาดเล็ก จึงเหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่
ชนิด | ตัวยึดแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ(N) | 29.4 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 39 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 11 | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 4.2 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | A | แผ่นรับลิ้นกุญแจ | ไม่ |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS430) | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน |
วัสดุ แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ | การขัดเงา แม่เหล็ก | รากฐาน | ความสูง(มิลลิเมตร) | 7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-YN005 ในชุด SUSตัวยึดแม่เหล็กขนาดเล็กแบบขนาน SUS Center York MC-YN005
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง