(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· มือจับ แผ่นดิสก์ รุ่น มาตรฐาน [วัสดุ]·AC8A.
รหัสสินค้า |
---|
HDA-80 |
HDA-80-N |
HDA-100 |
HDA-100-N |
HDA-125 |
HDA-125-N |
HDA-160 |
HDA-160-N |
HDA-200 |
HDA-200-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ (Ø) | ตัวจับชิ้นงาน | ความหนาของ มือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 505.43 | ALUMINUM DISK HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 82 | ไม่ (พร้อมรูยึด) | 31 | 26 | ||
฿ 491.48 | ALUMINUM DISK HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 82 | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | 31 | 26 | ||
฿ 595.02 | ALUMINUM DISK HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 103 | ไม่ (พร้อมรูยึด) | 38 | 28 | ||
฿ 595.02 | ALUMINUM DISK HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 103 | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | 38 | 28 | ||
฿ 828.36 | ALUMINUM DISK HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 128 | ไม่ (พร้อมรูยึด) | 43 | 31 | ||
฿ 828.36 | ALUMINUM DISK HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 128 | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | 43 | 31 | ||
฿ 1,364.93 | ALUMINUM DISK HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 164 | ไม่ (พร้อมรูยึด) | 51 | 36 | ||
฿ 1,364.93 | ALUMINUM DISK HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 164 | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | 51 | 36 | ||
฿ 2,002.71 | ALUMINUM DISK HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 204 | ไม่ (พร้อมรูยึด) | 57 | 42 | ||
฿ 2,002.71 | ALUMINUM DISK HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 204 | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | 57 | 42 |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | ตัน | มือจับ วัสดุ | AC8A | ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ พื้นผิว | ยิงระเบิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง