(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CP2.0 CP แร็คใช้เฟืองปีกนกจำนวนการเคลื่อนไหวต่อการหมุนเป็นจำนวนเต็มมิลลิเมตรเลือก ฟัน ได้ตั้งแต่ 15 ถึง 30 ฟัน
นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว 2 จุดที่สามารถติดตั้งได้โดยตรงวัสดุ S45C
รหัสสินค้า |
---|
SP2S-15 |
SP2S-20 |
SP2S-30 |
SP2S*20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | รูเพลา ความเผื่อ | รูเพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | รูต๊าปเกลียว ขนาด รู | สกรูตัวหนอน ขนาด สกรู | รูปทรง (รายละเอียด) | สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 347.88 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | K-Shaped | 15 | 5 | H8 | รูกลม | รูกลม กลึง การขัดเงา | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | K2 | - | ||
฿ 312.58 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | รูปทรง B | 20 | 3 | H7 | รูกลม | รูกลม กลึง การขัดเงา | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | B1 | - | ||
฿ 397.33 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | รูปทรง B | 30 | 3 | H7 | รูกลม | รูกลม กลึง การขัดเงา | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | B1 | - | ||
฿ 385.03 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | รูปทรง B | 20 | 3 | H7 | รูกลม+ แตะ | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 2-M3 | M3 | B1 | ที่มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
โมดูล | 0.6366 | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | Class 8 | สเปค รู เพลา | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน |
วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง