1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง สำหรับอุปกรณ์ควบคุม, ซีรีส์ 200 (รหัสสินค้า)

DIRECT ACTING VALVE

โซลินอยด์วาล์ว ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง สำหรับอุปกรณ์ควบคุม, ซีรีส์ 200
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,285.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา พอร์ตเชื่อมต่อ 2, 3, 5 พอร์ทที่ควบคุม กระบอกลม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ถึง 80 ได้อย่างน่าเชื่อถือ ( เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ: 32 ถึง 80 มม.)
[คุณสมบัติ]
· มีความน่าเชื่อถือและทนทานสูงเนื่องจากโครงสร้างภายในที่เก่าและใช้งานได้จริง
· สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แบบออกฤทธิ์ตรงที่ตอบสนองต่อภารกิจของ "การทำงานที่เชื่อถือได้" ด้วยความสะดวกในการใช้งานและ ความยืดหยุ่น
· ใช้วิธีก้านวาล์ว สมดุล ความดัน และแสดงฟังก์ชันต่างๆ เช่น วาล์ว ตัวเลือกข้อมูล และ วาล์ว แบ่ง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ขับเคลื่อนของกระบอกสูบที่มีขนาด ⌀32 ถึง ⌀80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ 32 ถึง 80 มม.) และแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ที่มี สเปค ความดัน ต่ำ
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
200E1 AC100V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
การต่อท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ชนิดการต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้า ไดโอด Fly-wheel สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order) ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ตัวควบคุมปริมาณลม ไฟบอกสถานะ LED

฿ 3,244.64

DIRECT ACTING VALVE 1 ชิ้น 3 วัน ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 3 พอร์ตโดยตรงเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)100 V AC32 ถึง 80ต่อท่อตรง0.470 ถึง 0.9ประเภท แหวนร้อยสาย-ไม่มี ไดโอดN/AN/AN/AN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน ชนิดพอร์ตท่อ Rc
เกลียวท่อ 1/4 ลักษณะการขับเคลื่อน สปูลแบบเคลื่อนที่แนวตรง ประเภทซีล ซีลแบบนุ่ม
สวิตช์แมนวล ไม่ล็อค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 200E1 AC100V ในชุด โซลินอยด์วาล์ว ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง สำหรับอุปกรณ์ควบคุม, ซีรีส์ 200

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
200-4E1-L AC100V
200-4E1-L-SR DC24V
200-4E2 AC100V
200E1 AC200V
200E1 DC24V
200E1-21 DC24V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
การต่อท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ชนิดการต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้า ไดโอด Fly-wheel สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order) ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ตัวควบคุมปริมาณลม ไฟบอกสถานะ LED

฿ 3,564.17

1 ชิ้น 11 วัน ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 5 พอร์ตโดยตรงเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)100 V AC32 ถึง 80ต่อท่อตรง0.420 ถึง 0.9ประเภท แหวนร้อยสาย-ไม่มี ไดโอดN/AN/AN/Aมี

฿ 3,824.17

1 ชิ้น 16 วัน ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 5 พอร์ตโดยตรงเดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DC32 ถึง 80ต่อท่อตรง0.420 ถึง 0.9ประเภท แหวนร้อยสาย-ด้วย ไดโอดN/AN/AN/Aมี

฿ 4,604.17

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 5 พอร์ตโดยตรงคู่-คงที่ด้วยตัวเอง-80ต่อท่อตรง0.42--AC100V-----

฿ 2,285.83

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 3 พอร์ตโดยตรงเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)-80ต่อท่อตรง0.47--AC200V-----

฿ 3,492.57

1 ชิ้น 3 วัน ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 3 พอร์ตโดยตรงเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)-80ต่อท่อตรง0.47--DC24V-----

฿ 2,545.83

1 ชิ้น 13 วัน ทำงานด้วยยูนิตเดียววาล์ว 3 พอร์ตโดยตรงเดี่ยวปิดตามปกติ 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DC32 ถึง 80ต่อท่อตรง0.470 ถึง 0.9ประเภท แหวนร้อยสาย-ไม่มี ไดโอดN/AมีN/AN/A