1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์วเชิงกล สำหรับชุดควบคุมพิเศษ ซีรีส์ทรงกลม

โซลินอยด์วาล์วเชิงกล สำหรับชุดควบคุมพิเศษ ซีรีส์ทรงกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,774.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ ที่เชื่อถือได้สูงได้รับการสนับสนุนโดยประสบการณ์หลายปี
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ไม่ติด วางแนวการติดตั้งฟรี ปราศจากการ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
· ทนทานต่อการใช้งาน ความถี่สูง และอายุการ อายุการใช้งาน แรงดันไฟฟ้ามีหลายประเภท ใช้ได้กับทุกรุ่น
· กระแสไฟฟ้า มีขนาดเล็ก
·ไม่มีการตัดการเชื่อมต่อโซลินอยด์หรืออุบัติเหตุความเสียหาย
· ท่าติดตั้งฟรี
· แรงดันไฟฟ้ามีหลายประเภท
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

แบบหล่อ พื้นฐานและ ฟังก์ชั่น วาล์ว

รายการรุ่น
062E1-2062E1-2-11062E1062E1-11062-4E1062E2-2062E2062-4E2062SE2-2062SE2062-4SE2
จำนวนตำแหน่ง2
จำนวนพอร์ต234234234
ฟังก์ชั่น วาล์วโซลินอยด์เดี่ยวโซลินอยด์คู่เก็บโซลินอยด์
วาล์วปกติปิด
( มาตรฐาน NC)
วาล์วปกติเปิด
(ไม่มีตัวเลือก)
วาล์วปกติปิด
( มาตรฐาน NC)
วาล์วปกติเปิด
(ไม่มีตัวเลือก)
วาล์วปรกติปิด (NC) และ วาล์วปรกติเปิด (NO)วาล์วปรกติปิด (NC) และ วาล์วปรกติเปิด (NO)
รายการรุ่น
062E1-2062E1-2-11062E1062E1-11062-4E1062E2-2062E2062-4E2062SE2-2062SE2062-4SE2
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
วิธีการใช้งานประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ลักษณะ อัตราการไหลโซนิค conductance C dm³ / (s*bar) ^*10.50.360.50.360.50.36
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ] mm²2.5 [0.12]1.8 [0.08]2.5 [0.12]1.8 [0.08]2.5 [0.12]1.8 [0.08]
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ rc1/4
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa0 ถึง 0.9^*2
ทนต่อ ความดัน MPa1.35
เวลาตอบสนอง
เปิด / ปิด ms
ON30
OFF30
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด: Hz5
เวลากระตุ้นขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการถือครองตัวเอง ms50
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
(บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C
0 ถึง +60
ทิศทางการติดตั้งฟรี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.30.50.4
*1: ค่า ของการนำเสียงเป็น ค่า ที่คำนวณได้,ไม่ใช่ ค่า การวัดจริง *2: 062E2 ใช้สำหรับจับเมื่อไม่มีพลังงาน,และ 0.6 MPa ขึ้นไปสำหรับ 062-4E2

 

สเปคเชิงไฟฟ้า

รายการแบบหล่อ โซลินอยด์
โซลินอยด์เดี่ยว (E1)โซลินอยด์คู่ (E2)เก็บโซลินอยด์ (SE2)
ช่วงแรงดันไฟฟ้า%±10% ของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน+10%, -5% ของแรงดันใช้งาน
วิธีเพิ่มพลังประเภทพลังงานต่อเนื่องพลังงานทันที พลังงานต่อเนื่องที่ใช้ร่วมกันประเภท
ประเภทฉนวนกันความร้อนรุ่น B
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟประเภท แหวนร้อยสาย
ความยาว สายนำไฟฟ้า mmประมาณ 300

ข้อมูลช่วยในการเลือก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ กระบอกสูบ ที่ รองรับการใช้งาน ของแต่ละซีรี่ส์ (4, 5 พอร์ต)

โต๊ะวางชิ้นงาน อ้างอิงอย่างรวดเร็ว กระบอกสูบ รองรับการใช้งาน

โต๊ะวางชิ้นงาน อ้างอิงอย่างรวดเร็ว กระบอกสูบ รองรับการใช้งาน

  1. 1. ส่วน □ ของกราฟแสดงช่วงปกติที่ใช้ (ความเร็ว กระบอกสูบ 300 ถึง 600 mm/s)
  2. 2. กราฟนี้แสดงผลการวัดที่ ความดัน จ่าย 0.5 MPa และ ปัจจัย โหลดไฟฟ้า 0 แต่เกือบจะเหมือนกันหาก ปัจจัย โหลดไฟฟ้า ประมาณ 0.4 ถึง 0.7 MPa และ ปัจจัย โหลดไฟฟ้า ประมาณ 30%
  3. 3. โดยทั่วไป ให้เลือก วาล์ว ที่มีระยะขอบประมาณ 50% ของความเร็ว กระบอกสูบ ที่ต้องการ และใช้ ตัวควบคุมปริมาณลม เพื่อลดความเร็ว

 

1. ส่วน □ ของกราฟแสดงช่วงปกติที่ใช้ (ความเร็ว กระบอกสูบ 300 ถึง 600 มม./วินาที) กราฟนี้แสดงผลการวัดที่ ความดัน จ่าย 0.5 MPa และ ปัจจัย โหลดไฟฟ้า 0 แต่ด้วย โหลดไฟฟ้า 0.4 ถึง 0.7 MPa โดยให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันที่ปัจจัย โหลดไฟฟ้า สูงถึงประมาณ 30% 3. โดยทั่วไป ให้เลือก วาล์ว ที่มีระยะขอบประมาณ 50% ของความเร็วของ กระบอกสูบ ที่ต้องการ และใช้ที่ความเร็วที่ลดลงด้วย ตัวควบคุมปริมาณลม

ข้อมูล คุณสมบัติ และประสิทธิภาพ / ข้อมูลการทดสอบ

อัตราการไหล อากาศแต่ละชุด (2 หรือ 3 พอร์ต)

อัตราการไหล อากาศแต่ละชุด (2,3 พอร์ต)
ความดัน จ่าย 0.5 MPa (เมื่อ ภายนอกอาคาร)

ความดัน จ่าย 0.5 MPa (เมื่อ ภายนอกอาคาร)

ความเร็ว กระบอกสูบ ของแต่ละซีรีย์

ความเร็ว กระบอกสูบ ของแต่ละชุด / กราฟด้านบนแสดงความเร็วสูงสุดเมื่อ กระบอกสูบ ทำงานภายใน ความดัน การจ่าย 0.5 MPa และ ปัจจัย โหลดไฟฟ้า 30%

กราฟด้านบนแสดงความเร็วสูงสุดเมื่อ กระบอกสูบ ทำงานภายใน ความดัน จ่าย 0.5 MPa และ ปัจจัย โหลดไฟฟ้า 30%

เรื่องราวความลับของการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด

รหัสสินค้า
750E1-2 AC100V
750E1-2 AC200V
750E1 AC100V
750E1 AC200V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต แรงดันไฟฟ้า

฿ 11,774.96

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 14 วัน วาล์ว 2 พอร์ต100 V AC

฿ 11,774.96

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 14 วัน วาล์ว 2 พอร์ตAC200

฿ 11,774.96

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 14 วัน วาล์ว 3 พอร์ต100 V AC

฿ 11,774.96

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 14 วัน วาล์ว 3 พอร์ตAC200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ทำงานด้วยยูนิตเดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
สเปค ระดับมาตรฐาน จำนวนโซลินอยด์ เดี่ยว ประเภทการสลับ ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง
สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) ชนิดพอร์ตท่อ Rc เกลียวท่อ 3/4
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้(Ø) 140以上 การต่อท่อ ต่อท่อตรง ลักษณะการขับเคลื่อน ก้านลิ้นแบบเคลื่อนที่แนวตรง
ค่า CV 7 ประเภทซีล ซีลแบบนุ่ม ระดับ ความดัน(MPa) 0.1 ถึง 0.9
อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต ภายใน ปุ่มแมนนวล แบบไม่ล็อค