(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- อุปกรณ์ควบคุมวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐาน F10 Series จาก KOGANEI
- ด้วยวาล์ว 2 ตำแหน่ง F ซีรีส์ คุณสามารถใช้การแทนที่ด้วยตนเองเพื่อเลือกฟังก์ชันโซลินอยด์วาล์วเดี่ยวหรือโซลินอยด์วาล์วคู่
- ข้อต่อแบบใช้คู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Koganei สามารถเชื่อมต่อกับท่อสองประเภทที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกต่างกัน ไม่ต้องเสียเวลาเลือกข้อต่อตามขนาดท่อ
- - เนื่องจากสามารถเปลี่ยนทิศทางของบล็อกข้อต่อได้หลังจากซื้อ ผู้ใช้จึงสามารถเปลี่ยนทิศทางของท่อได้
สเปค ของ วาล์ว F10T - F3 - PS
สเปค ของ วาล์ว F10T - F4 - PS
F10T0 - F□ - PS
สถานะโซลินอยด์เดี่ยว
สถานะโซลินอยด์คู่
ตัวอย่าง: ลักษณะภายนอก เมื่อเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
ตัวอย่าง: ลักษณะภายนอก โดยต่อ ท่อ/ สายยาง ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด
รหัสสินค้า |
---|
F10T0-A1-PL DC24V |
F10T1-A1-PL DC24V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | การต่อท่อ | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | สเปค อื่น ๆ | โหมด การ โหมด | ชนิดการต่อสายไฟ | 2 ตำแหน่ง · ชนิดโซลินอยด์เดี่ยว | แรงดันไฟฟ้า | กลไก แบบแมนนวล | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน ย้อนกลับ | สเปค จ่ายอากาศ / ไอเสียอิสระ , วาล์ว หยุด | แยก | สเปค IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,309.71 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | 24 V DC | - | - | 20 ถึง 40 | ต่อท่อ Subbase | 0.27 | - | ภายใน | ชนิดที่มี แผ่นเพลท เอาต์พุต | ชนิดไพล็อตภายใน | PL | - | - | ปุ่มแมนนวล | ไม่มีการป้องกัน ความดัน ย้อนกลับ | N/A | ไม่มีแยก | N/A | ||
฿ 2,807.10 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | 24 V DC | - | - | 20 ถึง 40 | ต่อท่อ Subbase | 0.27 | - | ภายใน | ชนิดที่มี แผ่นเพลท เอาต์พุต | ชนิดไพล็อตภายใน | PL | รูปทรงสำหรับทั้งซิงเกิ้ล / ดับเบิ้ล | - | ปุ่มแมนนวล | ไม่มีการป้องกัน ความดัน ย้อนกลับ | N/A | ไม่มีแยก | N/A |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต | ลักษณะการขับเคลื่อน | สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทซีล | ซีลแบบนุ่ม | สวิตช์แมนวล | ไม่ล็อค / ล็อคใช้ร่วมกัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง